text.skipToContent text.skipToNavigation
VTCF-0600 至 VTCF-0950

VTCF-0600 至 VTCF-0950

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
VTCF 系列真空吸盘代号
VT C F - 35 N - M3 M
VT 系列
VT = 真空吸盘
C 形状
C = 圆形
F 类型
F = 扁平
35 直径
0035 = 3.5 mm
0050 = 5.0 mm
0080 = 8.0 mm
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0350 = 35.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
0800 = 80.0 mm
0950 = 95.0 mm
N 材料
N = 丁腈橡胶
S = 硅橡胶
M3 连接螺纹
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹

VTCF-0600... 至 VTCF-0950... 型真空吸盘(外螺纹)

* = 吸盘的材料(订购时需注明 N 或 S),其中 N = 丁腈橡胶吸盘,S = 硅橡胶吸盘



真空吸盘 D1 dm Ds G1 H LG1 SW1 Z 橡胶件 螺纹接头
VTCF-0600*-1/4M 62,1 5,5 60,0 G1/4 M 23 10,0 17 5,0 VTCF-0600* NPV-N-1/4-M
VTCF-0800*-1/4M 82,8 5,5 80,0 G1/4 M 25 10,0 17 6,0 VTCF-0800* NPV-N-1/4-M
VTCF-0950*-1/4M 97,8 5,5 95,0 G1/4 M 25,5 10,0 17 5,0 VTCF-0950* NPV-N-1/4-M

橡橡胶件尺寸公差按 DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?