text.skipToContent text.skipToNavigation
27 系列

27 系列

双作用.磁传
缸径 20. 25. 32. 40. 50. 63
27 系列气缸缸筒和两端盖采用机械滚压封装.能在较为苛刻的环境下使用.缸径从 20 至 63 mm 共六种。

气缸的活塞上装有一个永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。气缸无可调气缓冲装置.但均装有机械缓冲垫以减少活塞到达端盖时引起的撞击和噪音。

气缸的后端盖有单耳轴和圆柱型无耳轴两种形式.其圆柱型无耳轴后端盖上的接口又有径向和端面轴向接口两种不同形式.可供用户选择。

注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 59 件产品
气缸 - 27M2A20A0010
系列 27
气缸 - 27M2A20A0025
系列 27
气缸 - 27M2A20A0040
系列 27
气缸 - 27M2A20A0050
系列 27
气缸 - 27M2A20A0100
系列 27
气缸 - 27M2A20A0125
系列 27
气缸 - 27M2A20A0200
系列 27
气缸 - 27M2A25A0025
系列 27
气缸 - 27M2A25A0050
系列 27
气缸 - 27M2A25A0080
系列 27
气缸 - 27M2A25A0100
系列 27
气缸 - 27M2A32A0025
系列 27
  • 1(current)
  • 2
  • 3
结构形式 法兰式
与介质接触的材料 双作用
材料 铝合金端盖,不锈钢活塞杆及缸筒,丁腈橡胶密封件,聚氨酯杆密封件
安装方式 脚架,耳轴,耳轴支架
行程 10 ÷ 1000 mm
规格 20,25,32,40,50,63 mm
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
速度 10 ÷ 1000 mm/s(空载)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
全屏
您的配置
27 系列气缸代号
27 M 2 A 20 A 50
27 系列
M 类型
M = 后端径向接口,带凸形耳轴(缸径 20 - 25 - 32 - 40)
T = 后端端面接口(缸径 20 - 25 - 32 - 40)
U = 后端径向接口(缸径 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63)
2 工作方式
2 = 双作用
机能图符号
CD08
A 材料
A = 轧辊不锈钢活塞杆和缸筒
20 缸径
20 = 20 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A 安装附件
A = 标准型
50 行程(mm)
We think you are in United States.
Update your location?