双导杆气动滑座
QCTF 和 QCBF 系列
双作用.磁传.双导杆.双固定板
缸径 20. 25. 32. 40
缸径 20. 25. 32. 40
QCTF 和 QCBF 系列双导杆气动滑座是一种单气缸并带有双导向装置的气动滑座.气缸与导向装置设计在一起.移动部件可以承受较大的径向负载和力矩。其缸径从 20 至 40 mm 共四种。导杆的两端均有固定板.在基座上或后固定板上均可安装缓冲器.可使移动部件承受较大的惯性力.也可以调节行程的大小。该系列气动滑座很适合安装在较小的空间内.且负载需要被导向的工作场合。
气动滑座的导向套有两种形式:青铜粉末冶金导向套(QCTF)和滚珠直线导轨导向套(QCBF)。当径向负载较大时.一般采用 QCTF 型;而当运动精度较高.且使用频率较大时建议采用 QCBF 型。
两种形式的滑座内部均装有缓冲垫.以防止活塞与端盖的直接撞击。基座上按用户要求可安装两个缓冲器.后固定板上也可以安装一个缓冲器。基体两侧均设计有可直接安装磁性接近开关的沟槽。
气动滑座的导向套有两种形式:青铜粉末冶金导向套(QCTF)和滚珠直线导轨导向套(QCBF)。当径向负载较大时.一般采用 QCTF 型;而当运动精度较高.且使用频率较大时建议采用 QCBF 型。
两种形式的滑座内部均装有缓冲垫.以防止活塞与端盖的直接撞击。基座上按用户要求可安装两个缓冲器.后固定板上也可以安装一个缓冲器。基体两侧均设计有可直接安装磁性接近开关的沟槽。
Series
Accessories
Compact guide cyl. s.qc - QCBF2A020A020EX
Guided slide units - QCBF2A020A075
Guided slide units 2 sa - QCBF2A020B075
Guided slide units - QCBF2A025A030
Guided slide units - QCBF2A025A040
Guided slide units - QCBF2A025A100
Guided slide units 1 sa - QCBF2A025C030
Guided slide units - QCBF2A032A025
Guided slide units - QCBF2A032A075
Guided slide units - QCBF2A032A100
Guided slide units - QCBF2A032A125
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 紧凑型,单气缸,双导杆,双固定板 QCTF 型采用青铜粉末冶金导向套 QCBF 型采用滚珠直线导轨导向套 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
材料 | 阳极氧化铝合金基体,镀锌钢固定板,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆, 聚氨酯密封件,轧辊 AISI 420B 不锈钢导杆(QCT)或 C50 淬硬钢导杆(QCB) |
安装方式 | 利用基体上的通孔或螺纹孔 |
行程 | 见标准行程表 |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
速度 | 50 ÷ 500 mm/s(空载) |
行程终端缓冲形式 A | 伸出:固定机械缓冲垫 缩回:固定机械缓冲垫 建议您在使用时避免活塞直接撞击端盖 |
行程终端缓冲形式 B | 伸出:缓冲器 缩回:缓冲器 |
形成终端缓冲形式 C | 伸出:缓冲器 缩回:固定机械缓冲垫 建议您在使用时避免活塞直接撞击端盖 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
QCTF 和 QCBF 系列双导杆气动滑座代号
QC | T | F | 2 | A | 20 | A | 50 |
QC | 系列 | |
T |
类型 T = 青铜粉末冶金导向套 B = 滚珠直线导轨导向套 |
|
F |
安装 F = 基体上有安装通孔和螺纹孔,双侧的固定板上有安装螺纹 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用 |
机能图符号 CD14 |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金基体,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,420B 不锈钢导向杆(QCTF)或 C50 淬硬钢导向杆(QCBF) |
|
20 |
缸径 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm |
|
A |
缓冲形式 A = 标准型,固定机械缓冲垫 B = 安装在基体上的 2 个缓冲器 C = 安装在后固定板上的 1 个缓冲器 |
|
50 | 行程(mm) |