text.skipToContent text.skipToNavigation

ARP-003-2AA-F0400-AEX

Funcionamiento   Double-acting
Interfaz de la brida   F04 flange and 11mm square holes
Nombre de la Serie   ARP
Ángulo de rotación   90
Tamaño   Torque force 24 Nm
Materiales   Standard anodized
Certificacioes   ATEX
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Actuadores rotativos



Brida ISO Ød2 Ød3 d4 h1 max h2 min N° de hoyos
F03 25 36 M5 3 8 4
F04 30 42 M5 3 8 4
F05 35 50 M6 3 9 4
F07 55 70 M8 3 12 4
F10 70 102 M10 3 15 4
F12 85 125 M12 3 18 4
F14 100 140 M16 4 24 4
F16 130 165 M20 5 30 4
F25 200 254 M16 5 24 8


We think you are in United States.
Update your location?