text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 63

Serie 63

Versiones: 63MP6..., 63MP7...
Para los cilindros de simple efecto, las dimensiones L2 y ZM tienen que ser incrementadas con 25 mm.
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* Sólo para baja fricción
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M VERSIÓN
M = estándar, magnético
V = movimiento uniforme (sin stick-slip), magnético
L = baja fricción, magnético
P CONSTRUCCIÓN
T = Tubo redondo (de tirantes)
P = perfil
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, resorte frontal
2 = doble efecto
6 = doble efecto, vástago pasante
7 = simple efecto, vástago pasante
9 = simple efecto, resorte trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C AMORTIGUACIÓN
N = sin amortiguación
C = amortiguación en ambos lados
F = amortiguación frontal
R = amortiguación trasera
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 DIÁMETRO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A TIPO DE CONTRUCCIÓN
A = estándar con tuerca en el vástago
RL = cilindro con bloqueo de vástago

DC = cilindros opuestos con accesorio DC [X1/X2]
TR = cilindros opuestos para tubo redondo [X1/X2]
F = Cilindro con basculante central
0200 CARRERAS
= Standard
N = Tándem
/ = más posiciones X1/X2 [X1 < X2]
W RANGO DE TEMPERATURA
= estándar (-20ºC/+80ºC)
W = altas temperaturas (150ºC)

Z = bajas temperaturas (-40°C)
Y = bajas temperaturas (-50°C)
RESISTENCIA A LA CORROSION
= estándar
C1 = tuerca del vástago en acero inoxidable AISI 304, vástago en acero inoxidable AISI 304
C2 = tornillos de los cabezales tratados (perfil) o tirantes AISI 303 y tirantes AISI 420B (tubo redondo)

C3 = C2 + Tuerca de vástago AISI 316, vástago AISI 316
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + cabezales con triple protección
VARIANTES EN EL VÁSTAGO
= estándar (vástago con rosca macho)
F = vástago con rosca hembra
K = cabezales con tratamiento Kanigen
L = sin junta en el vástago (sólo entrada de aire trasero)
V = junta de vástago FKM
R = junta de vástago NBR
U = funcionamiento no lubricado

H = Entorno hidrolítico
A = uso en alimentos y otras aplicaciones de lavado frecuentes
G = ambientes secos y polvorientos (con rascador de vástago de latón y vástago de acero inoxidable cromado AISI 420B)
B = cilindro con fuelle protección de vástago de NBR
B2 = Cilindro con vástago pasante y fuelle de protección del vástago de NBR en ambos lados (_ _ _) - vástago extendido _ _ _ mm
OTROS
P = Cilindro con revestimiento de poliuretano RAL 7035
CERTIFICACIONES
EX = ATEX

Cilindros Serie 63 - perfil, doble efecto, vástago pasante

+ = sumar la carrera
++ = sumar la carrera dos veces



Ø ØMM KK ØB PL L1 AM EE WH L2 + L3 ZM ++ VD N BG RT G TG E ØF SW1 SW2 SW4 Carrera de amortiguación delantera/trasera
32 12 M10x1,25 30 18,5 18 22 G1/8 26 94 5,5 146 5 27 16 M6 5 32,5 47 - 10 6 17 17
40 16 M12x1,25 35 19 21 24 G1/4 30 105 5,5 165 5 30 16 M6 5 38 55 - 13 6 19 18
50 20 M16x1,5 40 19,5 25 32 G1/4 37 106 6 180 6 30,5 16 M8 8 46,5 65 8 17 8 24 20
63 20 M16x1,5 45 24 26 32 G3/8 37 121 6 195 6 37,5 16 M8 8 56,5 75 8 17 8 24 22
80 25 M20x1,5 45 23,5 30 40 G3/8 46 128 0 220 7 37 19 M10 8 72 93 8 22 6 30 25
100 25 M20x1,5 55 24 35 40 G1/2 51 138 0 240 7 39,5 19,5 M10 8 89 110 8 22 6 30 26
125 32 M27x2 60 28 42 54 G1/2 65 160 6 290 8 44 23 M12 10,5 110 135 - 27 12 41 33


We think you are in United States.
Update your location?