text.skipToContent text.skipToNavigation

122-571-3

Pantalla completa
Tu configuración

Conectores con cable



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Longitud del cable (L) Retención de cable Fuerza de sujeción
122-571-3 cable moldeado, varistor + Led negro 24 V AC/DC 3000 mm - 0,5 Nm


Conectores Mod. 122-571 DIN EN 175 301-803-B con cable

Para bobinas Mod. U7, G7 y B7



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Longitud del cable (L) Retención de cable Fuerza de sujeción
122-571-1 cable moldeado, varistor + Led negro 24 V AC/DC 1000 mm - 0,5 Nm
122-571-2 cable moldeado, varistor + Led negro 24 V AC/DC 2000 mm - 0,5 Nm
122-571-3 cable moldeado, varistor + Led negro 24 V AC/DC 3000 mm - 0,5 Nm
122-571-5 cable moldeado, varistor + Led negro 24 V AC/DC 5000 mm - 0,5 Nm
122-571-10 cable moldeado, varistor + Led negro 24 V AC/DC 10000 mm - 0,5 Nm


Conectores Mod. 122-550 DIN 43650 con cable

Sólo para tamaño 22 mm



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Longitud del cable (L) Retención de cable Fuerza de sujeción
122-550-1 cable moldeado, sin electrónica negro - 1000 mm - 0,5 Nm
122-550-5 cable moldeado, sin electrónica negro - 5000 mm - 0,5 Nm


We think you are in United States.
Update your location?