Válvulas proporcionales de mando directo
Serie AP
Válvulas proporcionales 2/2 NC
Tamaños: 16 - 22 mm
Tamaños: 16 - 22 mm
Las electroválvulas proporcionales de mando directo Serie AP de 2/2-vías, NC, con rango nominal de diámetros de 0,8 a 2,4 mm, pueden ser utilizadas cuando se requiere un control de caudal en circuito abierto, para mezclas de gases, para controlar el caudal de escape o soplado o el vaciado de cámaras utilizando vacío.
Las válvulas proporcionales Serie AP han sido construidas para optimizar y reducir la fricción y los efectos "stick-slip". El caudal de salida es proporcional a la señal de corriente o PWM de control en entrada. Al poder funcionar con vacío, no se necesita una presión mínima de trabajo.
Las válvulas proporcionales Serie AP han sido construidas para optimizar y reducir la fricción y los efectos "stick-slip". El caudal de salida es proporcional a la señal de corriente o PWM de control en entrada. Al poder funcionar con vacío, no se necesita una presión mínima de trabajo.
1-6/6 resultados
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
Función | 2/2 NC |
Funcionamiento | proporcional, de mando directo |
Conexiones de aire | M5 - G1/8 - con brida trasera - con brida inferior |
Histéresis | Tamaño 16 mm: 12% FS Tamaño 22 mm: 10% FS |
Repetibilidad | Tamaño 16 mm: 7% FS Tamaño 22 mm: 7% FS |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 60°C |
Fluido | aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 3.4.3, gases inertes. Todas las válvulas son aptas para uso en oxígeno. |
Instalación | any position |
Materiales | cuerpo = latón / PVDF (para tamaño 16 mm) sellos = FKM y NBR |
Resistencia nominal | GP7 = 193 ohm - GPH = 48 ohm - U711 = 85 ohm - U712 = 22 ohm |
Corriente nominal | GP7 = 125 mA - GPH = 250 mA - U711 = 271 mA - U712 = 542 mA |
Tener una contrapresión en la conexión de salida de al menos 25% de la presión de entrada asegura un buen funcionamiento y mejora el rendimiento de la válvula.
Ejemplo: con una presión de entrada = 1 bar en la conexión de salida recomendamos una contrapresión mínima de 250 mbar.
1-6/6 resultados
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
CUERPO 6 = Tamaño 16 mm |
7 = Tamaño 22 mm |
|
2 |
NÚMERO DE VÍAS 2 = 2 vías |
||
1 |
FUNCIÓN DE LA VÁLVULA 1 = NC |
||
1 |
CONEXIONES 0 = M5 (sólo tamaño 16 mm) 1 = G1/8 (sólo tamaño 22 mm) |
4 = con brida trasera (solo para tamaño 16mm) 5 = con brida inferior |
L = adaptador tipo espiga macho (sólo para cuerpo en tecnopolímero PVDF, tamaño 16 mm) |
L |
DIÁMETRO NOMINAL D = ø0,8 mm (sólo para tamaño 16 mm) F = ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (sólo para tamaño 22 mm) Q = ø2,4 mm (sólo para tamaño 22 mm) |
R |
MATERIAL SELLOS R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
MATERIAL DEL CUERPO 2 = latón |
3 = tecnopolímero PVDF (sólo tamaño 16 mm) |
|
U |
MATERIAL DE ENCAPSULADO G = PA (sólo para tamaño 16 mm) |
U = PET (sólo para tamaño 22 mm) |
|
7 |
DIMENSIONES DEL SOLENOIDE P = 16x26 DIN EN 175301-803-C (sólo para tamaño 16 mm) |
7 = 22x22 DIN 43650 B (sólo para tamaño 22 mm) |
|
11 |
TENSIÓN DEL SOLENOIDE H = 12 V DC 3 W (sólo para tamaño 16 mm) 7 = 24 V DC 3 W (sólo para tamaño 16 mm) |
11 = 24 V DC 6,5 W (sólo para tamaño 22 mm) 12 = 12 V DC 6,5 W (sólo para tamaño 22 mm) |
|
ORIENTACIÓN DE LA BOBINA = fastons opuestos a los puertos neumáticos / mismo lado de la salida 5 = fastons hacia puertos neumáticos / mismo lado de la entrada |
|||
OX2 |
VERSION OX2 = certificado ASTM G93-03 nivel B (solamente para sellos de FKM) = versión sin certificación |