text.skipToContent text.skipToNavigation

124-800

Pantalla completa
Tu configuración

Conectores Mod. 124



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
124-800 conector, sin electrónica negro - PG9/PG11 0.5 Nm


Conectores Mod. 124



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
124-701 conector, varistor + Led negro 24 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-702 conector, varistor + Led negro 110 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-703 conector, varistor + Led negro 230 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-800 conector, sin electrónica negro - PG9/PG11 0.5 Nm


Conector Mod. 124-... DIN EN 175 301-803-A

Para bobinas Mod. A8 y Mod. B8/B9

Clase de protección IP65



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
124-701 conector, varistor + Led negro 24 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-702 conector, varistor + Led negro 110 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-703 conector, varistor + Led negro 230 V AC/DC PG9/PG11 0.5 Nm
124-800 conector, sin electrónica negro - PG9/PG11 0.5 Nm


Presostatos, Transductores, Indicadores de presión



Mod. Descripción Color Tensión de trabajo Retención de cable Fuerza de sujeción
124-830 conector tripolar, sin electrónica negro - PG9/PG11 0.5 Nm
124-830EX conector tripolar ATEX, sin electrónica negro - PG9/PG11 0.5 Nm


We think you are in United States.
Update your location?