Presostatos, Transductores, Indicadores de presión
Serie PM, Serie TRP, Serie 2950
Presostatos Serie PM de membrana regulables,
con escala de calibración visual, con contactos en intercambio
Transductores neumoeléctricos Serie TRP
Indicadores de presión Serie 2950 con conexiones M5
con escala de calibración visual, con contactos en intercambio
Transductores neumoeléctricos Serie TRP
Indicadores de presión Serie 2950 con conexiones M5
Los presostatos de membrana Serie PM se suministran con contactos normalmente cerrados (NC) o normalmente abiertos (NO).
Los presostatos con escala de calibración visual Serie PM681, conformes a la norma EN60730, indican la presión mediante un contacto Reed normalmente cerrado.
Un tornillo de regulación permite su calibración a la precisión deseada.
Estos presostatos son especialmente aptos como elementos de seguridad.
En efecto, a través de la membrana calibrada pueden dar o inhibir una señal eléctrica en función de la presión establecida.
Los presostatos con escala de calibración visual Serie PM681, conformes a la norma EN60730, indican la presión mediante un contacto Reed normalmente cerrado.
Un tornillo de regulación permite su calibración a la precisión deseada.
Estos presostatos son especialmente aptos como elementos de seguridad.
En efecto, a través de la membrana calibrada pueden dar o inhibir una señal eléctrica en función de la presión establecida.
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
Contrucción | De membrana calibrada |
Puertos | R1/8, G1/4 (Serie PM) tube 4/2 (Series TRP) M5 (Series 2950) |
Montaje | Mediante orificio roscado en el cuerpo |
Max. nr. of pulses per 1' | 200 |
presión | 1 ÷ 10 bar max. |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ +60°C |
Max. power | 100 VA |
Tensión | 220 V |
Isolation voltage | 1500 V |
Corriente maxima | 0.5 A |
Pressure switches protection class | IP40 (Mod. PM681-1, PM681-3) IP54 (Mod. PM11-NC, PM11-NA) IP65 (Mod. PM11-SC) |
Certificazioni |