Mod. | B | D | E | L1 | L2 | SW | Conexiones | Caudal medio de entrada 1 > 2 [caudal a 6 bar, ∆P 1 bar] (Nl/min) | Caudal medio de escape 2 > 3 [caudal a 6 bar, ∆P 1 bar] (Nl/min) | Presión mínima de accionamiento (bar) | Presion máx de trabajo (bar) |
VSC 522-1/2 | 1/2 | 43 | 27 | 57.5 | 39.5 | 24 | G1/2 | 4700 | 6250 | 0.2 | 12 |