Válvulas de descarga rápida
Serie VSC - VSO
Puertos Serie VSO: M5, G1/8, cartucho ø 4
Puertos Serie VSC: G1/8, G1/4, G1/2
Puertos Serie VSC: G1/8, G1/4, G1/2
Las válvulas de descarga rápida Serie VSC/VSO se utilizan normalmiente para aumentar la velocidad de los cilindros o despresurizar rápidamente depósitos de aire comprimido.
Mod. VSO 425-M5 y VSO 426- 04: adecuados para ser montados en válvulas o electroválvulas con cartucho ø 4 incorporado.
Mod. VSO 4-1/8: Es adecuado para montaje directo en el puerto del actuador. El aire que entra del lado del cartucho (1) pasa y es usado del lado de la rosca (2), mientras que el aire de escape pasa a través de los agujeros (3) que están a los lados del cuerpo de la válvula.
Mod. VSC: adecuado para ser montados directamente sobre la conexión del cilindro mediante un niple. En el orificio de descarga se aconseja montar un silenciador.
Mod. VSO 425-M5 y VSO 426- 04: adecuados para ser montados en válvulas o electroválvulas con cartucho ø 4 incorporado.
Mod. VSO 4-1/8: Es adecuado para montaje directo en el puerto del actuador. El aire que entra del lado del cartucho (1) pasa y es usado del lado de la rosca (2), mientras que el aire de escape pasa a través de los agujeros (3) que están a los lados del cuerpo de la válvula.
Mod. VSC: adecuado para ser montados directamente sobre la conexión del cilindro mediante un niple. En el orificio de descarga se aconseja montar un silenciador.
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
Grupo de válvulas | Válvulas automáticas |
Contrucción | Tipo asiento |
Materiales | Serie VSO: cuerpo de latón - sellos de NBR Serie VSC: cuerpo de latón - sellos de Desmopan |
Montaje | En cualquier posición |
Puertos | Serie VSO: M5, G1/8, cartucho ø4 Serie VSC: G1/8, G1/4, G1/2 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C) |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación. |