Racores super-rápidos en latón para tubos de plástico
Serie 6000
Diámetros externos tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Roscas de los racores: métricas (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Roscas de los racores: métricas (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Los racores super-rápidos Serie 6000 han sido diseñados con una pinza especial que proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubo de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún despues de muchas conexiones y desconexiones del tubo. La amplia gama de estos racores incluye varios tipos de roscas: métricas, BSP y BSPT.
Los modelos Sprint® con sistema patentado se caracterizan por una gran adaptabilidad de las roscas macho con las roscas hembra cilíndricas ISO-228 incluso en presencia de superficies no planas o irregulares. Esto es posible gracias a un anillo de Teflon en la rosca macho, lo cual garantiza un sellado perfecto entre las dos roscas.
El modelo “Racor con bloqueo” esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo neumatico esta desconectado, y lo restablece a la vez de reconectarlo.
Los modelos Sprint® con sistema patentado se caracterizan por una gran adaptabilidad de las roscas macho con las roscas hembra cilíndricas ISO-228 incluso en presencia de superficies no planas o irregulares. Esto es posible gracias a un anillo de Teflon en la rosca macho, lo cual garantiza un sellado perfecto entre las dos roscas.
El modelo “Racor con bloqueo” esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo neumatico esta desconectado, y lo restablece a la vez de reconectarlo.
1-16/52 resultados
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
Diameters | ø 4 - 5 -6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Micro modelos: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm |
Threads | GAS cónica ISO 7 (BSPT), GAS cilindrica ISO 228 (BSP); M5-M6 y otras roscas metricas disponibles bajo pedido; NPT bajo pedido Micro modelos: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 |
Temperatura | -20°C ÷ 80°C (ver datos técnicos de la manguera usada) Micro modelos: -10°C ÷ 80°C (ver datos técnicos del tubo usado) |
Tube to connect | Rilsan, PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel |
Fluido | Aire comprimido (para otros tipos de fluidos, contactar con nuestros ingenieros) |
Materiales | Modelos estándar: cuerpo y pinza en latón niquelado, O-ring en NBR, sellos en las roscas en PTFE - NBR - PA modelos con dispositivo de auto-retencion: cuerpo y pinza en latón niquelado válvulas de asiento en latón, resorte en acero inox., O-Ring en NBR, sellos de roscas en PTFE |
Presión de trabajo | Modelos estándar: mín -0,9 bar - máx 16 bar (ver tubo) modelos con dispositivo de auto-retención: 0 ÷ 16 bar |
1-16/48 resultados