Islas de válvulas, Tamaño 1, Multipolar y Fieldbus
Serie D1
Conexión de Fieldbus con los protocolos de comunicación más comunes PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT y IO-Link
Conexión multipolar con 25 o 44 pines
Funciones de la válvula: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC; CO; CP
Conexión multipolar con 25 o 44 pines
Funciones de la válvula: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC; CO; CP
Gracias a la amplia gama de opciones disponibles, la isla de válvulas Serie D representa una excelente solución para todas aquellas aplicaciones que requieren funciones neumáticas y eléctricas en espacios restringidos.
Las diferentes posibilidades de conexión eléctrica permiten crear islas con un alto número de posiciones de válvulas y diferentes zonas de presión. Además, la versión de Fieldbus puede gestionar señales de entrada y salida eléctricas digitales y analógicas.
Pequeñas dimensiones, altos caudales, subbases con módulos neumáticos y eléctricos individuales, un sistema de conexión de subbase fácil, diagnóstico constante y monitorización de los parámetros de rendimiento hacen de esta serie un producto particularmente innovador.
Una de las características de esta serie es la función de monitoreo con respecto al correcto funcionamiento de la electroválvula.
La electrónica instalada tanto en la subbase como en el módulo de conexión Sub-D y de fieldbus, permite monitorizar constantemente la eficiencia de la bobina de la electroválvula.
Las posibles variaciones con respecto a las condiciones de funcionamiento ideales, por ejemplo; un mayor consumo de energía, variación en los tiempos de respuesta y un aumento de la temperatura se indican a través de diferentes formas de parpadear del LED en la electroválvula y por una señal de alerta eléctrica que se envía al PLC a través del cable de conexión del módulo Sub-D o, en el caso del módulo de Fieldbus, directamente a través del protocolo de comunicación.
Las diferentes posibilidades de conexión eléctrica permiten crear islas con un alto número de posiciones de válvulas y diferentes zonas de presión. Además, la versión de Fieldbus puede gestionar señales de entrada y salida eléctricas digitales y analógicas.
Pequeñas dimensiones, altos caudales, subbases con módulos neumáticos y eléctricos individuales, un sistema de conexión de subbase fácil, diagnóstico constante y monitorización de los parámetros de rendimiento hacen de esta serie un producto particularmente innovador.
Una de las características de esta serie es la función de monitoreo con respecto al correcto funcionamiento de la electroválvula.
La electrónica instalada tanto en la subbase como en el módulo de conexión Sub-D y de fieldbus, permite monitorizar constantemente la eficiencia de la bobina de la electroválvula.
Las posibles variaciones con respecto a las condiciones de funcionamiento ideales, por ejemplo; un mayor consumo de energía, variación en los tiempos de respuesta y un aumento de la temperatura se indican a través de diferentes formas de parpadear del LED en la electroválvula y por una señal de alerta eléctrica que se envía al PLC a través del cable de conexión del módulo Sub-D o, en el caso del módulo de Fieldbus, directamente a través del protocolo de comunicación.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
PNEUMATIC SECTION | |
Valve construction | corredera con sellos |
Valve functions | 5/2 monoestable y biestable 5/3 CC; CO; CP 2x3/2 NC 2x3/2 NO 1x3/2 NC + 1x3/2 NO 2x2/2 NC 2x2/2 NO 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
Materiales | corredera: aluminio juntas de corredera: HNBR otras juntas: NBR cuerpo: aluminio extremos: polímero subbase tamaño 1: polímero |
Connections | tubo Ø4 - Ø6 tubo Ø5/32" - Ø1/4" alimentación 1: tubo Ø8 - Ø5/16" alimentación 12/14: tubo Ø4 - Ø5/32" escapes 3 and 5: tubo Ø8 - Ø5/16" escapes 82/84: tubo Ø4 - Ø5/32" |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Air characteristics | aire comprimido, filtrado y no lubricado clase 7.4.4 según ISO 8573-1:2010. En caso de que sea necesaria la lubricación, utilice únicamente aceites con una viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con suministro servopiloto externo. La calidad del aire del suministro del servopiloto debe ser de clase 7.4.4 ISO 8573-1:2010 (no lubricar) |
Valve sizes | 1 = 10,5 mm |
Presión de trabajo | -0,9 ÷ 10 bar (-0,7 ÷ 10 bar para versiones 2x3/2 y 2x2/2) |
Internal pilot pressure | 3 ÷ 7 bar para versiones 2x3/2 y 2x2/2, ver el gráfico de la presión piloto |
External pilot pressure | VER GRÁFICOS |
Flow rate | 250 Nl/min |
Posición de montaje | cualquier posición |
Clase de protección | IP65 |
ELECTRICAL SECTION MULTIPOLE VERSION |
|
Type of Sub-D connector | 25 o 44 pines |
Max. absorption | 0,8 A (con conector Sub-D de 25 pines) 1,5 A (con conector Sub-D de 44 pines) |
Tensión de alimentación | 24 V DC ± 10% |
Max. number of coils to operate | 22 en 11 posiciones de válvula (con conector Sub-D de 25 pines) 38 en 19 posiciones de válvula (con conector Sub-D de 44 pines) |
Signalling LED | Multipolo: LED verde - presencia de potencia LED rojo - anomalía Válvula: LED amarillo - presencia de potencia LED amarillo parpadeante - fallo de funcionamiento |
ELECTRICAL SECTION FIELDBUS VERSION |
|
General data |
ver sección Módulos de Fieldbus en las siguientes páginas |
Max. absorption | 2,5 A |
Alimentación de tensión | 24 V DC +/-10% alimentación lógica 24 V DC +/-10% alimentación eléctrico |
Max. number of coils to operate | 128 en 64 posiciones de válvula |
Max. number of digital inputs | 128 |
Max. number of analog inputs | 16 |
Max. number of digital outputs | 128 |
Max. number of analog outputs | 16 |
Versión IO-Link | |
Max n° of coils to operate | 64 en 32 posiciones de válvulas |
Input and Output | No |
Type of port | Clase B |
IODD Configuration file (The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD) |
hasta 12, 24 o 32 posiciones de válvula por isla |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN VÁLVULA
D | 1 | E | vc | - | M | P |
D | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = 10,5 mm |
E |
VERSIÓN E = electroválvula |
vc |
COMPONENTE VC = válvula con enchufe |
M |
TIPO DE ELECTROVÁLVULA M = 5/2 monoestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
P |
MANDO MANUAL P = pulsador R = pulsar y girar |