text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D1

Serie D1

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - VERSIÓN MULTIPOLAR
DM C 1 M W R A - 15R - 5BX5B - 4B3C3V - CS R
DM ISLA MODULAR
C VÁLVULA
C = modelo VC
1 TAMAÑO
1 = 10,5 mm
M CONEXIÓN ELÉCTRICA
M = multipolar 25 pines PNP

Q = multipolar 44 pines PNP
W INTERFAZ
O = sin interfaz

W = WLAN
R MANDO MANUAL
P = pulsador

R = pulsar y girar
A ALIMENTACIÓN SERVOPILOTO
A = interna

B = externa
15R CONECTOR
0 = sin conector
CONECTOR R CON CABLE
03R = 3 mt
05R = 5 mt
10R = 10 mt
15R = 15 mt
20R = 20 mt
25R = 25 mt
5BX5B SUBBASE
Métrico:
A = cartucho tubo Ø4
B = cartucho tubo Ø6
SUBBASE PARA CONTROL DEL SERVO PILOTO  *
J = subbase (D1) para Ev (E;F) 
SUBBASE DIAFRAGMA #
Q = diafragma en los canales 1, 3, 5
R = diafragma en el canal 1
S = diafragma en los canales 3 y 5
CON DIAFRAGMA Y ALIMENTACIÓN EXTERNA DEL SERVOPILOTO #
QT = diafragma en los canales 1, 3, 5; 12/14 externo
RT = diafragma en el canal 1; 12/14 externo
ST = diafragma en los canales 3, 5; 12/14 externo
CON DIAFRAGMA Y SILENCIADOR INTEGRADO #
QH = diafragma en los canales 1, 3, 5
RH = diafragma en el canal 1
SH = diafragma en los canales 3, 5
SUBBASE PARA FLUJO ADICIONAL #
X = alimentación (1) y escapes (3, 5)
XH = alimentación (1) y escapes (3, 5) con silenciador integrado
SUBBASE DE INTERFAZ PARA FLUJO ADICIONAL CON ALIMENTACIÓN EXTERNA DE SERVOPILOTO #
XT = alimentación adicional (1) y escapes (3, 5)
PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO #
K = separación de suministro eléctrico - suministro (1) y escapes (3, 5)
Z = separación de alimentación eléctrica - diafragma en el canal 1

Pulgadas:
A = cartucho tubo Ø5/32”
G = cartucho tubo Ø1/4”
4B3C3V VÁLVULAS
M = 5/2 monoestable
B = 5/2 biestable
C = 2X3/2 NC
A = 2 X 3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP

L = posición libre
W = posición sin válvula
E = 3/2 NC para control interno del servo piloto (línea 1) **
F = 3/2 NC para control externo del servo piloto **
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 NO
R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
CS PLACAS TERMINALES
Dimensiones del tubo para orificios 1, 3, 5
Métrico:
C = cartucho tubo Ø8
CS = cartucho tubo Ø8 3,5 con silenciadores


Pulgadas:
C = cartucho tubo Ø5/16”
CS = cartucho tubo Ø5/16” 3,5 con silenziatore
R TIPO DE FIJACIÓN
= directa
R = carril DIN
# = Estas subbases ya están provistas de cartuchos para el tubo Ø8.
* = La subbase está equipada con un cartucho Ø4 (Ø5/32”).
** = Electroválvula para subbase modelo J.
La elección del cartucho realizada en la sección Placas terminales también es válida para el diafragma y las bases adicionales.
Los modelos QT, RT, ST, XT tienen un tubo de cartucho 12/14 Ø4 (Ø5/32”).

DIMENSIONES versión MULTIPOLAR 25 y 44 pines


We think you are in United States.
Update your location?