Filtros-reguladores de presión
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Los filtros-reguladores se suministran con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
Aunan las mismas funciones de los filtros y de los reguladores de presión en una sola pieza para reducir el tamaño.
Aunan las mismas funciones de los filtros y de los reguladores de presión en una sola pieza para reducir el tamaño.
Series
Accessories
Filtro regulador serie mc - MC104-D00
Filtroregulador g1/4 5µm - MC104-D10
Filtroregulador presión ser.mc - MC202-D00
Filltro-regulador g1/2 5µm - MC202-D10
Filtro regulador g3/8 - MC238-D00
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
Contrucción | Modular, compacto con elemento filtrante en HDPE |
Materiales | Zama, NBR, tecnopolímero |
Puertos | G1/4 G3/8 G1/2 |
Condensate capacity | cm³ 28 72 72 |
Poids | kg 0,443 0,948 0,928 |
Montaje | Vertical, en línea o a pared |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo) |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 µm Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 µm |
Draining of condensate | Semiautomática - manual (estándar), automática, de despresurización, de despresurización protegida, sin descarga con conexión G1/8 |
Finishing | Barnizado |
Presión de entrada | with standard drain and protected depressurisation 0.3 ÷ 16 bar with depressurisation 0.3 ÷ 10 bar with automatic drain 1.5 ÷ 12 bar for G3/8 and G1/2 |
Outlet pressure | 0.5 ÷ 10 bar(standard), 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar e 0.5 ÷ 7 bar |
Caudal nominal | Ver Diagramas de flujo |
Fluido | Aire comprimido |
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
MC | 2 | 02 | D | 0 | 0 | 2 | 4 | VS |
MC | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
CONEXIONES: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
D | FILTRO REGULADOR |
0 |
ELEMENTO FILTRANTE: 0 = 25µm (estándar) 1 = 5µm |
0 |
DESCARGA DE CONDENSACIÓN: 0 = manual- semiautomática, con relieving 1 = manual- semiautomática, sin relieving 3 = automática, con relieving (solo para G3/8 y G1/2) 4 = depresurización, con relieving (solo G1/4) 5 = depresurización protegida, con relieving 8 = no descarga, conexión G1/8, con relieving Ver sección descargas de condesación 3/5.10 |
2 |
MANÓMETRO: ** = sin manómetro (estándar) 1 = con manómetro 0-2.5, con presión de trabajo 0.5 ÷ 2 bar 2 = con manómetro 0-6, con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar 3 = con manómetro 0-10, con presión de trabajo 0.5 7 bar 4 = con manómetro 0-12, con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar |
4 |
PRESIÓN DE TRABAJO: = 0.5 ÷ 10 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar (solo G1/4) 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar (solo G1/4) |
VS |
TIPO DE REGULACIÓN: = sin válvula de derivación (estándar) VS = con válvula de derivación (solo G1 / 4) |
** Los manómetros se suministran desmontados: Para manómetros tamaño 1 mod. M043-P .. para manómetro tamaño 2 mod. M053-P .. |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
MC104-D00 | 190,5 | 102 | 52 | 38 | 11 | 126,5 | 27,5 | 4,5 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 58 | 3 | 0 ÷ 6 | 35 | G1/4 |
MC238-D00 | 256,5 | 133 | 64 | 59 | 14 | 162 | 35 | 5,5 | 45 | M47x1,5 | 62 | 59 | G1/8 | 53 | 72 | 3,5 | 0 ÷ 9 | 46 | G3/8 |
MC202-D00 | 256,5 | 133 | 64 | 59 | 14 | 162 | 35 | 5,5 | 45 | M47x1,5 | 62 | 59 | G1/8 | 53 | 72 | 3,5 | 0 ÷ 9 | 46 | G1/2 |
1-7/7 resultados