Series
Accessories
Pinza angular - CGAN-20
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
Ejemplo de codificación
CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | SERIE |
SÍMBOLO NEUMÁTICO PNZ1 |
20 |
TAMAÑOS: 10 16 20 25 32 |
|
EX | Agregue la terminación EX para la versión certificada de ATEX |
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (°) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (°) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGAN-20 | 97 | 48,5 | 120 | 60 | 15° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,05 | 3 | 0,213 |