text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSD

Mod. CSD

Longitud de cable 0,3 metros
Series
Accessories
1 Products found
Mod. CSD
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE:
T TIPO DE RANURA:
T = ranura en T
V = ranura en V
H = ranura en H
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = reed NO
3 = Magnetoresistivo
4 = reed NC
5 = efecto Hall
2 CONEXIONES:
2 = 2 hilos (sólo Reed)
3 = 3 hilos
5 = 2 hilos con conector M8 (sólo Reed)
6 = 3 hilos con conector M8
0 TENSIONES DE ALIMENTACIÓN:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 hilos cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTA (sólo CST/CSV-250N):
N = según norma
5 LONGITUD DEL CABLE:
= 2 m (sólo CST y CSV)
2 = 2 m (sólo CSH)
5 = 5 m
EX
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CSB, CSC, CSD
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH

Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga


Sensores magnéticos Serie CSD, conector macho M8 3 pines, ranura en D, recto



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos Mod. CSD



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magnéticos Serie CSD, conector macho M8 de 3 polos, ranura en D



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magnéticos CSD, con. macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magnéticos CSD, con. macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetorresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra inversión de polaridad y sobretensión


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga


Sensores magneticos, conector macho M8 3 polos, ranura D, rectos



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSD-D-364 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga
CSD-D-384 Magnetoresistivo 3 hilos con conector M8 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga