Islas de válvulas, Multipolar y Fieldbus
Serie HN
Conexión multipolar con 25 o 37 pins
Conexión serial con los protocolos de comunicación más comunes Funciones válvula: 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3 CC
Conexión serial con los protocolos de comunicación más comunes Funciones válvula: 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3 CC
Gracias a la amplia gama de opciones
disponibles, las islas de válvulas de la Serie HN representan una excelente solución para diferentes aplicaciones, particularmente en sistemas de automatización.
Dimensiones pequeñas, alto caudal, neumático y modularidad eléctrica, conexiones eléctricas a bordo, posibilidad de interfaz con el nodo multiserial serie CX, optimización de la distribución de la señal gracias a las subbases para las válvulas solenoides biestables y monoestables son sólo algunas de las características que hacen de esta serie un particularmente producto innovador.
Manuales, hojas de instrucciones y
archivos de configuración están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por
medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
disponibles, las islas de válvulas de la Serie HN representan una excelente solución para diferentes aplicaciones, particularmente en sistemas de automatización.
Dimensiones pequeñas, alto caudal, neumático y modularidad eléctrica, conexiones eléctricas a bordo, posibilidad de interfaz con el nodo multiserial serie CX, optimización de la distribución de la señal gracias a las subbases para las válvulas solenoides biestables y monoestables son sólo algunas de las características que hacen de esta serie un particularmente producto innovador.
Manuales, hojas de instrucciones y
archivos de configuración están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por
medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
1-7/7 resultados
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
CARACTERÍSTICAS GENERALES
PNEUMATIC SECTION | |
Valve construction | spool with seals |
Valve functions | 5/2 monostable and bistable 5/3 CC 2 x 2/2 NO 2 x 2/2 NC 1 x 2/2 NC+ 1 x NO 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC+ 1 x 3/2 NO |
Materiales | spool in aluminium spool seals in HNBR other seals in NBR cartridges in brass body and end covers in technopolymer subbases in aluminium |
Connections | Inlets 2 and 4, size 10,5 mm: M7, tube Ø 4, tube Ø 6, tube Ø 8 Inlets 2 and 4, size 21 mm: G1/4, tube Ø 10 Supply 1: G1/4, tube Ø 8, tube Ø 10 Supply 12/14: M7 Exhausts 3 and 5: G1/4 or with integrated silencer Exhausts 82/84: M7 |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Especificaciones del aire | Filtered compressed air, non lubricated, class 6.4.4 according to ISO 8573-1:2010. If lubrication is necessary, please only use oils with maximum viscosity of 32 Cst and the version with external servo-pilot supply. The servo-pilot supply air quality class must be 6.4.4 according to ISO 8573-1:2010 (do not lubricate). |
Valve sizes | 10.5mm (2 valves for each subbase) 21mm (1 valve for each subbase) |
Presión de trabajo | - 0,9 ÷ 10 bar |
Pilot pressure | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (with working pressure exceeding 6 bar for the versions 2x2/2 and 2x3/2) |
Flow rate | 400 Nl/min (10.5mm) 850 Nl/min (21mm) |
Posición de montaje | any position |
Clase de protección | IP65 |
ELECTRICAL SECTION - MULTIPOLE VERSION | |
Type of Sub-D connector Max. absorption Supply voltage Max. number of coils to operate Valve signalling |
25 or 37 pins 0.8 A (with Sub-D connector 25 pins) 1 A (with Sub-D connector 37 pins) 24 V DC +/- 10% 24 on 20 valve positions (with Sub-D connector 25 pins) 32 on 28 valve positions (with Sub-D connector 37 pins) yellow led |
ELECTRICAL SECTION - FIELDBUS VERSION | |
General data Max. absorption Supply voltage Max. number of coils to operate |
see the CX section digital outputs / analog outputs and inputs 3A digital/analog inputs 3A logic supply 24 V DC +/- 10% power supply 24 V DC +/- 10% 32 on 28 valve positions |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - Versión multipolar
En presencia de códigos consecutivos iguales así como para las sub-bases cuánto para las válvulas, substituir letras por los números. Ejemplo: HP5M-03-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HP5M-03-ABCS-2M2C3B-A.
H | 5 | M | 03A | 2B8M4C | A |
H | SERIE | ||
5 |
TAMAÑO: 1 = 10,5 2 = 21 5 = Mezclado |
||
M |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: M = Multipolar 25 pin PNP N = Multipolar 25 pin NPN H = Multipolar 37 pin PNP L = Multipolar 37 pin NPN |
||
03A |
CONEXIÓN: 000 = sin conector/cable |
CONECTOR CON CABLE SALIDA AXIAL: 03A = 3 m 05A = 5 m 10A = 10 m 15A = 15 m 20A = 20 m 25A = 25 m CONECTOR CON CABLE SALIDA RADIAL: 03R = 3 m 05R = 5 m 10R = 10 m 15R = 15 m 20R = 20 m 25R = 25 m |
CONECTOR SIN CABLE: 4XA = 25 pins axial 4XR = 25 pins radial 9XA = 37 pins axial 9XR = 37 pins radial |
2B8M4C |
VÁLVULAS SOLENOIDES Tamaño 1 y 2: 0 = islas sin válvulas solenoides M = 5/2 monoestable B = 5/2 biestable V = centros cerrados C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E = 2x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO L = Posición libre |
VÁLVULA SOLENOIDE + REGULADOR DE PRESIÓN en canal 1 (tamaño 2 solamente): N = 5/2 monoestable P = 5/2 biestable Q = centros cerrados R = 2 x 3/2 NC S = 2 x 3/2 NO T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO U = 2 x 2/2 NC X = 2 x 2/2 NO Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO |
|
A |
PLACAS TERMINALES ROSCADAS: A = 1; 12/14 en común 3/5; 82/84 Conexiones roscados B = 1; 12/14 separados 3/5; 82/84 Conexiones roscados C = 1; 12/14 en común 3/5; 82/84 con silenciador integrado D = 1; 12/14 separados 3/5; 82/84 con silenciador integrado |
PLACAS TERMINALES con RACORES para MANGUERA Ø8 en el Conexión 1: E = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 habilitados F = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 habilitados G = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 con silenciador integrado H = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 con silenciador integrado |
PLACAS TERMINALES con RACORES para MANGUERA Ø10 en el Conexión 1: I = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 habilitados L = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 habilitados M = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 con silenciador integrado N = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 con silenciador integrado |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - VERSIÓN FIELDBUS
Las sub-bases X, Y y K estarán equipadas con roscas o cartuchos del mismo tamaño del puerto 1, ver la opción "Tipo de placas terminales". En presencia de códigos idénticos consecuentes tanto para sub-bases como para las válvulas, es necesario sustituir la letra por el número.
Ejemplo: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A.
Ejemplo: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LAS INTERFASES MULTIPOLAR Y FIELDBUS - ACCESORIOS
Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la página 1.40.08 (versión Multipolar) y 1.40.09 (versión FIELDBUS)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LA VÁLVULA SIMPLE (pieza de repuesto)
Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la página 1.40.08 (versión Multipolar) y 1.40.09 (versión FIELDBUS).
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE SUBBASES - ACCESORIOS
Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la pág. 1.40.08 (vers. Multipolar) y 1.40.09 (vers. FIELDBUS).
NOTA: subbases siempre suministradas sin accesorios de conexión
NOTA: subbases siempre suministradas sin accesorios de conexión
A |
A |
SUBBASE: A = a traves - roscas M7 AZ = a traves - roscas M7, monoestable D = canal 1, 3, 5 cerrado - roscas M7 DZ = canal 1, 3, 5 cerrado - roscas M7, monoestable G = canal 3, 5 cerrado - roscas M7 GZ = canal 3, 5 cerrados - roscas M7, monoestable P = rosca G1/4 Q = a traves - rosca G1/8 X = alimentación y descarga suplementarias Y = alimentación y descarga suplementaria con silenciador integrado W = alimentación de las descargas K = separación de la alimentación eléctrica y alimentación neumática suplementaria |
JUNTAS: T = junta de diafragma para el cierre de canales 1, 3, 5 U = junta de diafragma para el cierre de canal 1 V = junta de diafragma para el cierre de canales 3, 5 P = a traves |
1-16/22 resultados