Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - Versión multipolar
En presencia de códigos consecutivos iguales así como para las sub-bases cuánto para las válvulas, substituir letras por los números. Ejemplo: HP5M-03-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HP5M-03-ABCS-2M2C3B-A.
H | 5 | M | 03A | 2B8M4C | A |
H | SERIE | ||
5 |
TAMAÑO: 1 = 10,5 2 = 21 5 = Mezclado |
||
M |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: M = Multipolar 25 pin PNP N = Multipolar 25 pin NPN H = Multipolar 37 pin PNP L = Multipolar 37 pin NPN |
||
03A |
CONEXIÓN: 000 = sin conector/cable |
CONECTOR CON CABLE SALIDA AXIAL: 03A = 3 m 05A = 5 m 10A = 10 m 15A = 15 m 20A = 20 m 25A = 25 m CONECTOR CON CABLE SALIDA RADIAL: 03R = 3 m 05R = 5 m 10R = 10 m 15R = 15 m 20R = 20 m 25R = 25 m |
CONECTOR SIN CABLE: 4XA = 25 pins axial 4XR = 25 pins radial 9XA = 37 pins axial 9XR = 37 pins radial |
2B8M4C |
VÁLVULAS SOLENOIDES Tamaño 1 y 2: 0 = islas sin válvulas solenoides M = 5/2 monoestable B = 5/2 biestable V = centros cerrados C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E = 2x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO L = Posición libre |
VÁLVULA SOLENOIDE + REGULADOR DE PRESIÓN en canal 1 (tamaño 2 solamente): N = 5/2 monoestable P = 5/2 biestable Q = centros cerrados R = 2 x 3/2 NC S = 2 x 3/2 NO T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO U = 2 x 2/2 NC X = 2 x 2/2 NO Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO |
|
A |
PLACAS TERMINALES ROSCADAS: A = 1; 12/14 en común 3/5; 82/84 Conexiones roscados B = 1; 12/14 separados 3/5; 82/84 Conexiones roscados C = 1; 12/14 en común 3/5; 82/84 con silenciador integrado D = 1; 12/14 separados 3/5; 82/84 con silenciador integrado |
PLACAS TERMINALES con RACORES para MANGUERA Ø8 en el Conexión 1: E = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 habilitados F = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 habilitados G = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 con silenciador integrado H = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 con silenciador integrado |
PLACAS TERMINALES con RACORES para MANGUERA Ø10 en el Conexión 1: I = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 habilitados L = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 habilitados M = 1, 12/14 en común 3/5, 82/84 con silenciador integrado N = 1, 12/14 separado 3/5, 82/84 con silenciador integrado |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - VERSIÓN FIELDBUS
Las sub-bases X, Y y K estarán equipadas con roscas o cartuchos del mismo tamaño del puerto 1, ver la opción "Tipo de placas terminales". En presencia de códigos idénticos consecuentes tanto para sub-bases como para las válvulas, es necesario sustituir la letra por el número.
Ejemplo: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A.
Ejemplo: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A se convierte en HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LAS INTERFASES MULTIPOLAR Y FIELDBUS - ACCESORIOS
Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la página 1.40.08 (versión Multipolar) y 1.40.09 (versión FIELDBUS)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LA VÁLVULA SIMPLE (pieza de repuesto)
Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la página 1.40.08 (versión Multipolar) y 1.40.09 (versión FIELDBUS).
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE SUBBASES - ACCESORIOS
Descripciones detalladas de los accesorios disponibles pueden encontrarse en la lista de componentes en la pág. 1.40.08 (vers. Multipolar) y 1.40.09 (vers. FIELDBUS).
NOTA: subbases siempre suministradas sin accesorios de conexión
NOTA: subbases siempre suministradas sin accesorios de conexión
A |
A |
SUBBASE: A = a traves - roscas M7 AZ = a traves - roscas M7, monoestable D = canal 1, 3, 5 cerrado - roscas M7 DZ = canal 1, 3, 5 cerrado - roscas M7, monoestable G = canal 3, 5 cerrado - roscas M7 GZ = canal 3, 5 cerrados - roscas M7, monoestable P = rosca G1/4 Q = a traves - rosca G1/8 X = alimentación y descarga suplementarias Y = alimentación y descarga suplementaria con silenciador integrado W = alimentación de las descargas K = separación de la alimentación eléctrica y alimentación neumática suplementaria |
JUNTAS: T = junta de diafragma para el cierre de canales 1, 3, 5 U = junta de diafragma para el cierre de canal 1 V = junta de diafragma para el cierre de canales 3, 5 P = a traves |
NO WLAN / WLAN | Protocolo Fieldbus | 1 | 2 | Conector Bus-IN | Conector Bus-OUT |
CX01-0-0 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | M12 B 5 pins macho | M12 B 5 pins hembra |
CX02-0-0 | DeviceNet | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 5 pins macho | M12 A 5 pins hembra |
CX03-0-0 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | M12 A 5 pins macho | M12 A 5 pins hembra |
CX04-0-0 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 5 pins hembra | M12 D 5 pins hembra |
CX05-0-0 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 5 pins hembra | M12 D 5 pins hembra |
CX06-0-0 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | M12 D 5 pins hembra | M12 D 5 pins hembra |
1-16/22 resultados