text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEC

Serie VEC

Generador de vacío con valvulas integradas y sistema de monitoreo.
Posibilidad de manejar succión y expulsión individualmente sin usar válvulas externas.
El generador de vacío con succión integrada - y válvulas de soplado junto con un sistema de monitoreo (interruptor de vacío).
Con el eyector compacto serie VEC es posible comandar la succión y el soplado individualmente sin usar válvulas externas.

Versión con funciones de ahorro de aire están disponibles si son requeridos.
Los eyectores compactos serie VEC son a menudo usados en sistemas completamente automáticos.
Descripción - cuerpo en aluminio anodizado
- Función de la válvula para la succión disponible en normalmente abierta (NO, succión cuando no está activada) o normalmente cerrada NC, no hay succión cuando no está activada)
- válvula de succión (NC, normalmente cerrada) silenciador integrado y válvula unidireccional
Options - interruptor de vacío integrado electrónico o digital
- sistema automático integrado de regulación de aire
- placa de conexiones para la instalación de la batería
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VEC - 10 C 2 - RD
VEC SERIE
VEC = Eyectores para vacío
10 DIÁMETRO DEL INYECTOR (mm)
10 = 1,0 mm
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
25 = 2,5 mm
C VÁLVULA DE SUCCIÓN
C = NC (succión Apagado cuando no está activado)
A = NO (succión ENCENDIDA cuando no está activada)
2 VERSIÓN
2 = con válvula de succión
RD VERSIÓN
* RD = con sistema de ahorro de aire e interruptor digital de vacío. Suministrado con conectores y cables.
* RE = con sistema de ahorro de aire e interruptor electrónico de vacío. Suministrado con conectores y cables.
VD = sin sistema de ahorro de aire, con interruptor digital de vacío.
VE = sin sistema de ahorro de aire, con interruptor electrónico de vacío.
* El circuito de ahorro de aire, cuando se utiliza, conmuta la señal de aspiración a "ON" independientemente de que el jector sea NC o NO; esto significa que, para volver a conmutar el bucle interno a "OFF", es necesario activar la señal en la bobina que lo controla (cable verde).

Eyectores VEC 10 - 15 - 20 - 25

...E = SWD-V00-PA Electrónico sin demostración digital; 1 salida digital y 1 salida análoga

...D = SWE-V00-PA demostrador electrónico digital; Salida 2 dígitos



Mod. [ D ] Mod. [ E ] R = Con ahorro de aire H H1 H2 H3
VEC-10...-RD VEC-10...-RE R 162 150 139 58,5
VEC-15...-RD VEC-15...-RE R 162 150 139 58,5
VEC-20...-RD VEC-20...-RE R 195,5 183,5 172,5 58,5
VEC-25...-RD VEC-25...-RE R 195,5 183,5 172,5 58,5
VEC-10...-VD VEC-10...-VE - 147,5 135,5 124,5 44
VEC-15...-VD VEC-15...-VE - 147,5 135,5 124,5 44
VEC-20...-VD VEC-20...-VE - 181 169 158 44
VEC-25...-VD VEC-25...-VE - 181 169 158 44


We think you are in United States.
Update your location?