Eyectores
Los eyectores de vacío, también conocidos como venturi, son componentes esenciales en la automatización industrial.
Estos dispositivos funcionan utilizando aire comprimido a alta velocidad para generar una reducción de presión, creando así un vacío que permite la aspiración y manipulación de objetos.
Características
- Principio de funcionamiento: utilizan el principio del flujo de aire para crear una zona de baja presión, que permite aspirar el aire circundante y generar el vacío necesario para la manipulación de objetos.
- Eficiencia energética: debido al uso de aire comprimido como fluido de trabajo, los eyectores se caracterizan por una alta eficiencia energética, reduciendo los costes operativos y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental.
- Fiabilidad: son dispositivos mecánicos sencillos sin piezas móviles, lo que los hace fiables y duraderos. Pueden funcionar continuamente sin necesidad de mantenimiento frecuente.
- Versatilidad: son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluida la manipulación de chapas metálicas, plástico, vidrio, madera, etc. Pueden utilizarse para elevar, transferir, mover y posicionar objetos en diversos procesos de producción.
- Facilidad de integración: pueden integrarse fácilmente en los sistemas de automatización existentes y configurarse para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación. Se suministran con conectores estándar para su conexión a bombas de compresión de aire y otros componentes del sistema de vacío.
Sectores de aplicación
Los eyectores de vacío se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales gracias a su versatilidad y rendimiento fiable. Se aplican en la industria del automóvil para manipular componentes como vidrio, chapas metálicas y plásticos, en electrónica para recoger y montar placas electrónicas, en la industria del envasado para elevar y transferir cajas y contenedores, en las industrias alimentaria y farmacéutica para manipular envases y productos delicados, y en muchos otros sectores en los que se requiere una manipulación segura y precisa de objetos. Gracias a su eficacia y versatilidad, los eyectores de vacío contribuyen a optimizar los procesos de producción y a mejorar la eficiencia en la automatización industrial.
Funcionamiento y tipos de eyectores de vacío
Los eyectores de vacío, también conocidos como venturi, funcionan utilizando un flujo de aire a alta velocidad para crear una zona de baja presión, lo que permite aspirar y manipular objetos.
Product Availability by Store Location
Hours