text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VES

Serie VES

Generadores de vacío compactos con una elevada velocidad de aspiración y un consumo de aire reducido.
Diámetro de la boquilla: 1,0 - 1,5 mm.
Los eyectores compactos de la Serie VES están disponibles en tres versiones: con electroválvulas de control sin circuito de ahorro de aire (B), con entradas digitales y circuito de ahorro de aire (S) y con comunicación I/O-Link y circuito de ahorro de aire (I).
Su peso y dimensiones reducidos hacen de esta serie la solución perfecta para manipular elementos pequeños, lisos y no porosos o ligeramente porosos en aplicaciones dinámicas. Estos dispositivos se utilizan con frecuencia en sistemas automatizados con altas frecuencias de ciclo como, por ejemplo, robots industriales y sistemas de pórtico.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción Eyector básico
Materiales Cuerpo de plástico
boquilla en latón
Suction capacity 36 l/min (10) - 65.6 l/min (15)
Vacuum max. 85%
Nozzle 1,0 mm (10) - 1,5 mm (15)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VES - 10 NC - S
VES SERIE
VES = ejector de vacío
10 DIÁMETRO DE LA BOQUILLA
10 = 1.0 mm
15 = 1.5 mm
NC FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
NC = normalmente cerrada (en reposo, no se genera vacío)
NO = normalmente abierta (en reposo, existe vacío)
S VERSIÓN
S = con circuito de ahorro de aire
I = con circuito de ahorro de aire y comunicación I/O Link
B = sin circuito de ahorro de aire

Eyectores VES 10 -15



Mod.
VES-**N*-I A
VES-**N*-S A
VES-**N*-B B


We think you are in United States.
Update your location?