Válvulas proporcionales - 16 mm, cuerpo con brida inferior
Serie AP
Para el funcionamiento con vacío conectar la línea a la conexión 2.
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
CUERPO 6 = Tamaño 16 mm |
7 = Tamaño 22 mm |
|
2 |
NÚMERO DE VÍAS 2 = 2 vías |
||
1 |
FUNCIÓN DE LA VÁLVULA 1 = NC |
||
1 |
CONEXIONES 0 = M5 (sólo tamaño 16 mm) 1 = G1/8 (sólo tamaño 22 mm) |
4 = con brida trasera (solo para tamaño 16mm) 5 = con brida inferior |
L = adaptador tipo espiga macho (sólo para cuerpo en tecnopolímero PVDF, tamaño 16 mm) |
L |
DIÁMETRO NOMINAL D = ø0,8 mm (sólo para tamaño 16 mm) F = ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (sólo para tamaño 22 mm) Q = ø2,4 mm (sólo para tamaño 22 mm) |
R |
MATERIAL SELLOS R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
MATERIAL DEL CUERPO 2 = latón |
3 = tecnopolímero PVDF (sólo tamaño 16 mm) |
|
U |
MATERIAL DE ENCAPSULADO G = PA (sólo para tamaño 16 mm) |
U = PET (sólo para tamaño 22 mm) |
|
7 |
DIMENSIONES DEL SOLENOIDE P = 16x26 DIN EN 175301-803-C (sólo para tamaño 16 mm) |
7 = 22x22 DIN 43650 B (sólo para tamaño 22 mm) |
|
11 |
TENSIÓN DEL SOLENOIDE H = 12 V DC 3 W (sólo para tamaño 16 mm) 7 = 24 V DC 3 W (sólo para tamaño 16 mm) |
11 = 24 V DC 6,5 W (sólo para tamaño 22 mm) 12 = 12 V DC 6,5 W (sólo para tamaño 22 mm) |
|
ORIENTACIÓN DE LA BOBINA = fastons opuestos a los puertos neumáticos / mismo lado de la salida 5 = fastons hacia puertos neumáticos / mismo lado de la entrada |
|||
OX2 |
VERSION OX2 = certificado ASTM G93-03 nivel B (solamente para sellos de FKM) = versión sin certificación |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Presión máx (bar) | Caudal máx (Nl/min) |
AP-6215-DR2-GP* | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
AP-6215-FR2-GP* | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
AP-6215-HR2-GP* | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
AP-6215-LR2-GP* | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |
AP-6215-DW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
AP-6215-FW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
AP-6215-HW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
AP-6215-LW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |