Multiplicadores de presión
Un multiplicador de presión, también conocido como multiplicador, es un componente fundamental en los sistemas neumáticos. Este dispositivo se distingue por su capacidad para aumentar la presión inicial, transformándola en una presión de trabajo significativamente mayor. Su función principal es intensificar localmente la presión de suministro para uno o más actuadores.
Added to Your Shopping Cart
Características clave de los multiplicadores de presión de aire
- Independencia del suministro de energía eléctrica
- No requiere lubricación
- Mantiene la presión sin consumo de energía
- Arranque automático en caso de caídas de presión
- Fácil integración y uso en sistemas automáticos
¿Dónde se utilizan los multiplicadores de presión?
Estos dispositivos son versátiles e indispensables en diversos sectores industriales. A continuación se presentan algunos ejemplos de aplicaciones por sector:
- Pruebas a alta presión: se utilizan comúnmente para probar componentes industriales como válvulas, racores, tuberías y tanques, requiriendo una mayor presión para garantizar la resistencia y calidad del material.
- Sistemas de emergencia y seguridad: en el campo de la automoción, los multiplicadores de presión se utilizan para probar airbags y otros dispositivos de seguridad, siendo esenciales para replicar condiciones extremas y asegurar la máxima fiabilidad del sistema.
- Industria aeroespacial: fundamental para probar componentes que deben soportar condiciones de presión extremas encontradas durante vuelos de alta altitud o en el espacio.
- Industria alimentaria y farmacéutica: se utilizan para procesos como la presurización de contenedores para preservar la frescura del producto, requiriendo limpieza y precisión.
- Petróleo y gas: empleados en procesos de extracción y refinación para gestionar fluidos a alta presión, con el objetivo de maximizar la precisión en el control de la extracción y garantizar una mayor seguridad operativa.
- Automatización industrial: mejora la eficiencia de los sistemas neumáticos al aumentar la fuerza de los cilindros neumáticos, especialmente útil cuando el aire comprimido disponible no alcanza la presión necesaria para operaciones específicas
Los multiplicadores también se utilizan para pruebas de fugas, fases de carga de acumuladores y diversos procedimientos de prueba. Los multiplicadores de presión representan una solución versátil y eficiente para la gestión de la presión en aplicaciones industriales, combinando funcionalidad avanzada y facilidad de uso.
¿Cómo funciona un multiplicador de presión?
Un multiplicador de presión utiliza el principio de áreas diferenciales, permitiendo la conversión del aire comprimido en alta presión. No requiere conexiones eléctricas ni lubricación. La presión de salida del aumentador generalmente tiene una relación de 2:1, lo que significa que duplica la presión de suministro. Entre sus características distintivas se incluyen las válvulas antirretorno que mantienen una presión de salida estable incluso cuando se interrumpe el suministro de aire comprimido.
Product Availability by Store Location
Hours