text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie BPA

Serie BPA

Tamaños: 40, 63, 100

Este multiplicador de presión tiene una relación de presión 2:1 que aumenta la presión de salida hasta 20 bares. Funciona automáticamente cuando es necesario para generar un aumento de presión constante, mientras que su diseño mecánico garantiza una instalación rápida y sencilla, minimiza la generación de calor y mejora la seguridad de la máquina.
Hay dos versiones disponibles, con o sin regulador integrado que permite ajustar la presión de salida deseada y gestionar eficazmente el consumo de energía.
Ofrece un diseño compacto y funcional con tiempos de llenado rápidos que hacen que la Serie BPA sea ideal para aplicaciones en las que la alta presión solo se necesita en puntos específicos del circuito neumático, como la carpintería, el procesamiento de mármol y vidrio o con máquinas de ensayo y montaje.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Tamaños 40 63 100
Relación de multiplicación (Pout:Pin) 2:1 2:1 2:1
Presión de entrada 2-10 bar 2-8 bar 2-8 bar
Temperatura de funcionamiento 0-50 °C 0-50 °C 0-50 °C
Posición de montaje cualquier posición cualquier posición cualquier posición
Caudal (Pin = Pout = 5 bar) 250 l/min ANR 700 l/min ANR 1200 l/min ANR
Conexión neumática G1/4” G3/8” G1/2”
Peso (versión estándar) 0,85 Kg 3,00 Kg 5,90 Kg
Peso (versión con regulador) 1,06 Kg 3.21 Kg 6,11 Kg
Materiales cuerpo y cámara: aluminio - vástago: acero - juntas - NBR cuerpo y tapas: aluminio - barriles: aluminio extruido - vástago: acero - juntas: NBR cuerpo y tapas: aluminio - barriles: aluminio extruido - vástago: acero - juntas: NBR
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
BPA - 040 - R1
BPA SERIE
040 TAMAÑOS
40
63
100
R1 REGULADOR
= sin regulador - MP01
R1 = con regulador (P. entrada 2-8bar - P. salida 0-10bar) - MP02
R2 = con regulador (P. entrada 2-10bar - P. salida 0-16bar) - MP02
We think you are in United States.
Update your location?