text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PR

Serie PR

Series
4 Products found
Serie PR
Serie PR
Serie PR
Serie PR
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
PR 1 04 M 07
PR SERIE
1 TAMAÑO
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
04 CONEXIONES
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo tamaño 2)
M TIPO DE AJUSTE
M = manual
07 PRESIÓN DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi):
02 = 0.05 ÷ 2 bar
04 = 0.05 ÷ 4 bar
07 = 0.05 ÷ 7 bar
00 = 0.05 ÷ 10 bar

Reguladores de precisión - Tamaño 1

*Para completar el codigo, agregar la presion operativa (VER EL EJEMPLO DE CODIFICACION)



Mod. A B D F G I M N P Q R S T U Peso (kg)
PR104-M* G1/4 G1/8 28 30 45 45 25 96 40 2 56 17,5 38,5 0-6 0,35


We think you are in United States.
Update your location?