text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PR

Serie PR

Puertos de tamaño 1: G1/4
Puertos de tamaño 2: G1/4, G3/8
Los reguladores de presición de presión Serie PR son ideales para aplicaciones que requieren un control de presión de aire mas estable.
El principio de funcionamiento con múltiples diafragmas permite reaccionar incluso a las variaciones de presión más pequeñas que pueden ocurrir durante el uso.


Series
4 Products found
Serie PR
Serie PR
Serie PR
Serie PR
Contrucción Compacto, tipo multi - diafragma
Materiales Ver la siguiente página
Puertos Tamaño 1: G1/4
Tamaño 2: G1/4, G3/8
Montaje Vertical en línea; montaje en pared o panel (en cualquier posición)
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 50°C
Presión de entrada 0.1 ÷ 12 bar
Outlet pressure 0.05 ÷ 2 bar
0.05 ÷ 4 bar
0.05 ÷ 7 bar
0.05 ÷ 10 bar
Escape de sobrepresión Con descarga (estándar)
Caudal nominal Ver Diagramas de caudal
Fluido Aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a DIN ISO 8573-1 Clases 1-3-2
Histéresis 20mbar
Repetibilidad ±0.2% FS
Bleed air consumption ≤ 5 l/min
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
PR 1 04 M 07
PR SERIE
1 TAMAÑO
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
04 CONEXIONES
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo tamaño 2)
M TIPO DE AJUSTE
M = manual
07 PRESIÓN DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi):
02 = 0.05 ÷ 2 bar
04 = 0.05 ÷ 4 bar
07 = 0.05 ÷ 7 bar
00 = 0.05 ÷ 10 bar
We think you are in United States.
Update your location?