Electroválvula - cuerpo POM - intercara neumática
Serie PD
Supplied with:
2x O-Rings
1x mounting clip
For vacuum applications connect the
suction source to port 2
2x O-Rings
1x mounting clip
For vacuum applications connect the
suction source to port 2
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
Ejemplo de codificación
PD | 0 | 00 | 2 | A | 1 | R | 5 | 3 |
PD | SERIE |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO 0 = válvula individual |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES 00 = intercara |
2 |
NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES 2 = 2 vías NC |
A |
MATERIALES CUERPO Y CONEXIONES DE LA VÁLVULA A = cuerpo de aluminio, intercara neumática trasera C = cuerpo de aluminio, intercara neumática inferior E = cuerpo de latón, conexiones M5 (para Ø hasta 1.6 mm) |
1 |
DIÁMETRO NOMINAL 1 = ø 0.8 2 = ø 1.2 3 = ø 1.6 4 = ø 2 5 = ø 2.5 |
R |
MATERIALES JUNTA OBTURADOR R = NBR F = FKM (badjo pedido) |
5 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA 5 = 3 faston paso 9,4 |
3 |
VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE 1 = 12V DC 1W 2 = 12V DC 2W 3 = 24V DC 1W 5 = 24V DC 2W 8 = 24V DC 4W |
FIJACIÓN = con tornillos para metal (estándar) P = con tornillos para plástico |
|
FIJACIÓN = con tornillos para metal (estándar) P = con tornillos para plástico |
1-7/7 resultados