Electroválvulas 2/2 - 3/2 de mando directo e indirecto
Son dispositivos fundamentales en la automatización industrial, utilizados para controlar el flujo de fluidos. Las electroválvulas 2/2 permiten el paso de fluido entre dos puertos, abriendo o cerrando el paso en función de la señal eléctrica aplicada. Las electroválvulas 3/2 ofrecen opciones adicionales, desviando el flujo de fluido entre tres puertos, lo que permite dirigirlo a dos salidas diferentes o interrumpir el flujo de fluido al punto de uso como en 2/2, y a través del tercer puerto, permitir la descarga del fluido. Las electroválvulas 5/2 desvían el flujo de fluido alternativamente a dos salidas distintas, de forma similar a las válvulas 3/2, con los correspondientes puertos de descarga abriéndose alternativamente. Estas electroválvulas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones industriales, como el control del movimiento de actuadores neumáticos y la gestión de circuitos de alimentación y escape en sistemas neumáticos e hidráulicos.
Added to Your Shopping Cart
Funcionamiento de las electroválvulas de mando indirecto
También conocidas como servoasistidas, utilizan una combinación de presión y acción electromagnética para abrir y cerrar la válvula. El pilotaje puede ser interno, utilizando la presión del fluido para ayudar a accionar la válvula, o externo, asistido por una fuente de presión externa. Estas válvulas son especialmente eficaces para manejar caudales y presiones elevados con un bajo consumo eléctrico.
Funcionamiento de las electroválvulas de mando directo
Funcionan utilizando directamente el solenoide para controlar la apertura y el cierre del paso del fluido sin necesidad de presión piloto. Cuando se aplica una señal eléctrica, el solenoide crea un campo magnético que mueve un émbolo dentro de la válvula, permitiendo que el fluido fluya a través del paso. Cuando cesa la señal eléctrica, el solenoide libera el émbolo, deteniendo el flujo de fluido. Este mecanismo permite un control rápido y preciso del caudal de fluido en diversas aplicaciones industriales.
Válvulas de aislamiento y cierre
Son componentes esenciales en los sistemas de automatización industrial, ya que permiten un control preciso y fiable del flujo de fluidos. Las válvulas de cierre permiten interrumpir o desviar el flujo de fluidos a lo largo de una determinada línea, mientras que las válvulas de aislamiento separan físicamente dos flujos de fluidos diferentes dentro del mismo sistema. Estos dispositivos se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales, como automoción, electrónica, alimentación y farmacia, y ayudan a optimizar los procesos de producción y a garantizar un funcionamiento seguro y eficaz de las plantas industriales.
Product Availability by Store Location
Hours