text.skipToContent text.skipToNavigation
Series KL

Series KL

2/2 vías – Normalmente Cerrada (NC)
3/2 vías – Normalmente Cerrada (NC) y Normalmente Abierta (NO)
3/2 vias - Universal (UNI)
Series KL are miniaturised solenoid valves with a width of only 10 mm. The body is designed in such a way it can be mounted both on manifold and on subbase and the valve is available in 2-way normally closed and in 3-way normally closed, open and universal version. The use of a longer coil allowed to increase the pressure values the valves can withstand.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO
tipo de corredera de acción directa
en la base inferior por medio de tornillos
0.6 ... 1 mm
see the kv
0.12 ... 0.30
0 ÷ 3 ... 7 bar
0°C ÷ 50°C
aire comprimido filtrado, sin lubricación, según ISO 8573-1 clase 3.4.3, gas inerte
ON <10 mseg – OFF <10 mseg
botón monoestable (sólo para la versión 3/2)
en cualquier posición
Funcionamiento direct acting poppet type
Conexiones neumáticas tecnopolímero PBT
NBR o FKM
acero inoxidable
Diámetro 0.6 ... 1.6 mm
Flow coefficient kv (l/min) 24 V DC - 12 V DC - 6 V DC - otros voltajes bajo pedido
± 10%
1W
ED 100%
conector - thin cabels L = 300 mm
IP50
Presión de trabajo 0 ÷ 2 ... 7 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido filtered compressed air, unlubricated, according to ISO 8573-1:2010 class [3:4:3], inert gas
Tiempo de respuesta ON <10 ms – OFF <10 ms
Manual override monostable or bistable - only for 3/2 versions
Instalación in any position
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo PBT
Juntas FKM
Partes internas stailess steel - brass
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 6 ... 24 V DC - other voltages on demand
Tolerancia de tensión ±10%
Consumo de energía 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W
Ciclo de trabajo ED 100%
Conexión eléctrica connector mod. 121-8... - M8 connector mod. CS... (the M8 connection of the valve accepts polarity reversal)
Clase de protección IP50 with connector 121-8... - IP65 with M8 connector
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL SERIE
0 EJECUCIÓN DEL CUERPO:
0 = base individual (sólo M5) o intercara
1 = colector
4 NÚMERO DE POSICIONES:
00 = interface
01 = base individual (sólo M5)
02 ÷ 99 = número de posiciones para el colector
0 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES:
0 = colector o base individual
1 = 2 vías NC
2 = 2 vías NC parte eléctrica girada en 180 °
A6 CONEXIONES:
0 = intercara
2 = M5 Salidas laterales
3 DIÁMETRO NOMINAL:
2 = Ø 0.6 mm
3 = Ø 0.65 mm
5 = Ø 1.0 mm
A MATERIALES:
F = CUERPO PBT, CABEZAL FKM
K = CUERPO PBT, CABEZAL HNBR
(disponible unicamente para la versión 3/2)
Y CONEXIÓN ELÉCTRICA:
1 = conexión 90° con protección y led
2 = conexión 90° con protección
3 = conexión 90°
1 VOLTAJE - CONSUMO DE ENERGÍA:
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
A = 6 V DC - 1.3/0.3 W
B = 12 V DC - 1.3/0.3 W
C = 24 V DC - 1.3/0.3 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
3 FIJACIÓN:
= con tornillos para montar en plásticos
M = con tornillos para montar en metal
M OPCIONES:
= estándar
OX1 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 550 mg / m²)
OX2 = para uso con oxígeno (residuo no volátil inferior a 33 mg / m²)
OPTIONS
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?