text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 29..

Serie 29..

Serie: 2901 - 2903 - 2921 - 2931 - 2938 - 2939 - 2905
Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Los silenciadores son elementos indispensables para eliminar o atenuar el ruido característico del aire comprimido durante las fases de descarga.
Sus conexión naturales esta siempre situado sobre descargas de las válvullas a 3/2, 5/2 o 5/3 viás. En fase de manutencion se conseja de desengrasar los silenciadores con gasolina or petróleo cuidando de soplar con aire comprimido en la dirección contraria a la de la utilización.

Caudal: medido a 6 bar de entrada y descarga en atmósfera.
Nivel de ruido: medido a través de una prueba que se lleva a cabo utilizando un fonómetro.
Colocando el fonómetro a un metro de distancia de la aplicación a la misma altura durante un período de diez segundos, da una lectura media del ruido generado.
Series
  • 1(current)
  • 2
21 Products found
  • 1(current)
  • 2
Contrucción Cuerpo con rosca macho y hembra
Materials used for body 2901 - 2903: latón
2921 - 2931: acero cobrizo
2938 - 2939: polietileno
Materials used for silencing 2901 - 2903: INOX
2921 - 2931: bronce (sinterizado)
2938 - 2939: polietileno (sinterizado)
Puertos M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1
Ø 4; 6; 8; 10; 12 mm
We think you are in United States.
Update your location?