Series
Silenciador - 2931 1/2
Silenciador - 2931 1/8
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
Mod. | A | D | H | I | L | SW | Presión máx. de funcionamiento | Caudal (Nl/min) | Ruido db (A) |
2931 M5 | M5 | 7,7 | 4 | 8 | 16,5 | 7 | 10 | 450 | 69 |
2931 M7 | M7 | 9 | 5 | 8,5 | 20 | 8 | 10 | 1130 | 76 |
2931 1/8 | G1/8 | 13 | 4,5 | 13 | 21 | 12 | 10 | 1927 | 88 |
2931 1/4 | G1/4 | 16,2 | 6 | 16,5 | 27 | 15 | 10 | 3200 | 86 |
2931 3/8 | G3/8 | 20 | 7 | 23 | 35,5 | 19 | 10 | 4560 | 81 |
2931 1/2 | G1/2 | 24,5 | 8 | 28 | 42 | 23 | 10 | 6800 | 87 |
2931 3/4 | G3/4 | 32 | 9 | 37 | 54 | 30 | 10 | 9600 | 84 |
2931 1 | G1 | 38,5 | 11 | 47 | 67 | 36 | 10 | 10800 | 86 |