Mini válvulas de bola para Neumática y fluidos industriales
Serie 29
Diámetros externos del tubo: 4, 6 and 8mm
Roscas: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4)
Roscas: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4)
Las mini válvulas de bola se utilizan para abrir o cerrar aire o fluidos en aplicaciones industriales caracterizadas por espacios extremadamente reducidos.
Las dimensiones miniaturizadas y el peso ligero de la Serie 29 permiten una instalación rápida en cualquier punto del sistema, también gracias a la conexión super rápida o rosca. El diseño y los materiales utilizados hacen que esta serie sea particularmente adecuada para sistemas de aire comprimido, así como para circuitos y sistemas hidráulicos.
Las dimensiones miniaturizadas y el peso ligero de la Serie 29 permiten una instalación rápida en cualquier punto del sistema, también gracias a la conexión super rápida o rosca. El diseño y los materiales utilizados hacen que esta serie sea particularmente adecuada para sistemas de aire comprimido, así como para circuitos y sistemas hidráulicos.
1-12/12 resultados
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Función | 2/2 vías, 3/2 vías con escape |
Funcionamiento | Rotación de la palanca 90 |
Puertos | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4 |
Tube diameter | Ø 4, 6, 8 mm |
Diámetro | 6 mm (versión MINI) De 8mm a 10mm (ECO, mariposa y versión de 3/2 vías) |
Presión de trabajo | 0 ÷ 10 bar |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ÷ 90 °C |
Materiales | Cuerpo de válvula: vástago, pinza: latón Bola: latón niquelado; juntas de bola: PTFE Anillo de sellado de la varilla: FKM; Lever: Glass charged PA66 |
Surface finishing | Cromado; arenado y cromado (sólo versión mariposa) |
Fluido | Aire comprimido, gases inertes, agua, aceite - otros bajo demanda |
1-12/12 resultados
1-1/1 resultados