text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 4

Serie 4

Esta válvula puede funcionar NC o NO dependiendo de donde esté conectada la alimentación.
Series
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
4 5 4 015 22 IL U7 7
4 SERIE
5 NÚMERO VÍAS/POSICIONES
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
4 CONEXIONES
2C = G1/2
2N = G1/2 (high flow)
3 = G3/8
4 = G1/4
8 = G1/8
015 ACCIONAMIENTO
011 = doble solenoide (solenoides horizontales)
V11 = doble solenoide (solenoides verticales) solo G1/4
015 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal)
V15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide vertic.) solo G1/4
016 = simple solenoide retorno muelle neumático(solenoide horiz.)
V16 = simple solenoide retorno muelle neumático (solenoide vertical) solo G1/4
33 = neumático neumático
34 = neumático diferencial
35 = neumático muelle
22 INTERCARA SOLENOIDES
22 = mecc. sol. 22 x 22
50 = mecc. sol. 32 x 32 (sólo 452C)
IL TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL
= biestable estándar
IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido)
IM = monoestable (disponible bajo pedido)
U7 MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE
A6 = PPS / 32 x 32 (sólo 452C)
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONES SOLENOIDES

Válvula 3/2 vías conexiones de G1/4, monoestable Mod. 434-35



Mod. Montaje Función Caudal Qn (Nl/min) P. min pil. (bar) Presión de trabajo (bar)
434-35 en línea / sobre colector 3/2 NC 1250 2,5 -0,9 ÷ 10


We think you are in United States.
Update your location?