Válvulas y electroválvulas
Serie 4
3/2, 5/2 y 5/3 vías CC, CO
Puertos: G1/8, G1/4, G1/2
Puertos: G1/8, G1/4, G1/2
Las electroválvulas de la Serie 4 han sido realizadas en 3/2, 5/2, 5/3 con dos mandos fundamentales:
- con accionamiento eléctrico y reposicionamiento con muelle mecánico
- con accionamiento y reposicionamiento electroneumático con servopilotaje interno y externo
La Serie 4 incluyen accionamiento manual que permite un accionamiento estable y son aptas para aplicaciones pesadas.
Estas electroválvulas pueden ser mandadas por solenoides de la Serie U o G, A8 y H8.
Las válvulas 3/2 NC a mando neumático se vuelven NO cuando el suministro está en la conexión 3.
- con accionamiento eléctrico y reposicionamiento con muelle mecánico
- con accionamiento y reposicionamiento electroneumático con servopilotaje interno y externo
La Serie 4 incluyen accionamiento manual que permite un accionamiento estable y son aptas para aplicaciones pesadas.
Estas electroválvulas pueden ser mandadas por solenoides de la Serie U o G, A8 y H8.
Las válvulas 3/2 NC a mando neumático se vuelven NO cuando el suministro está en la conexión 3.
1-16/41 resultados
Series
Accessories
Electroválvula 3/2 g1/4 mono - 434-015-22
Valvula neumatica - 434-35
Electroválvula 3/2nc g1/8 mon - 438-015-22
Electrovalvula - 452C-015
Electroválvula - 452C-015-22
Válvula 5/2 g1/2 monoestable - 452C-35
Electroválvula - 452N-015-22
Electroválvula 5/2 g1/4 biest - 454-011-22
Electrovalvula - 454-015-22
Electroválvula - 454-016-22
Válvula 5/2 g1/4 biestable - 454-33
Valvula accionamiento neumatico - 454-35
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | De corredera (servo pilotada) |
Valve functions | Vías/Pos. 3/2; 5/2 e 5/3 CC CO |
Materiales | Cuerpo, corredera y bases en AL, cuerpo en tecnopolímero, juntas en NBR PU |
Puertos | G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Instalación | En cualquier posición |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | Ver tablas |
Fluido | Aire filtrado, sin lubrificación. En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. |
1-16/34 resultados
Ejemplo de codificación
4 | 5 | 4 | 015 | 22 | IL | U7 | 7 |
4 | SERIE |
5 |
NÚMERO VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO |
4 |
CONEXIONES 2C = G1/2 2N = G1/2 (high flow) 3 = G3/8 4 = G1/4 8 = G1/8 |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide (solenoides horizontales) V11 = doble solenoide (solenoides verticales) solo G1/4 015 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal) V15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide vertic.) solo G1/4 016 = simple solenoide retorno muelle neumático(solenoide horiz.) V16 = simple solenoide retorno muelle neumático (solenoide vertical) solo G1/4 33 = neumático neumático 34 = neumático diferencial 35 = neumático muelle |
22 |
INTERCARA SOLENOIDES 22 = mecc. sol. 22 x 22 50 = mecc. sol. 32 x 32 (sólo 452C) |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A6 = PPS / 32 x 32 (sólo 452C) A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |