Válvula 3/2 vías conexiones de G1/4, biestable Mod. 434
Serie 4
Estas válvulas pueden funcionar NC o NA según la última señal de pilotaje.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
4 | 5 | 4 | 015 | 22 | IL | U7 | 7 |
4 | SERIE |
5 |
NÚMERO VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO |
4 |
CONEXIONES 2C = G1/2 2N = G1/2 (high flow) 3 = G3/8 4 = G1/4 8 = G1/8 |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide (solenoides horizontales) V11 = doble solenoide (solenoides verticales) solo G1/4 015 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal) V15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide vertic.) solo G1/4 016 = simple solenoide retorno muelle neumático(solenoide horiz.) V16 = simple solenoide retorno muelle neumático (solenoide vertical) solo G1/4 33 = neumático neumático 34 = neumático diferencial 35 = neumático muelle |
22 |
INTERCARA SOLENOIDES 22 = mecc. sol. 22 x 22 50 = mecc. sol. 32 x 32 (sólo 452C) |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A6 = PPS / 32 x 32 (sólo 452C) A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |