text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASX

Serie ASX
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
AS X 2 1 W 015 G1 040 1 2
AS SERIE
X TIPO DE ACTUADOR
X = actuador de metal
2 MATERIAL DEL CUERPO
1 = 304 acero inoxidable (solamente DN 100)
2 = 316 acero inoxidable (DN8 ÷ DN80)
1 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES
0 = 2/2-vías NO
1 = 2/2-vías NC
3 = 2/2-vías DA (Doble efecto)
W SENTIDO DE FLUJO
W = debajo del asiento (contra golpe de ariete)
Y = sobre el asiento
015 DIÁMETRO NOMINAL
008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 - solamente para versión con brida con función NC y DA, y presión debajo de la base
G1 CONEXIÓN DEL CUERPO
G1 = rosca BSP DIN 228-1
T1 = rosca BSPT DIN 2999-1
N1 = rosca NPT ASME B1.20.1
H7 = conexiones soldadas DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = conexiones soldadas DIN 11850-3
K7 = abrazadera tri-clamp ISO 2852
F2 = brida DIN 2543
040 DIMENSIÓN DEL ACTUADOR
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm
1 MATERIAL DEL ACTUADOR
1 = 304 acero inoxidable
8 = aluminio
2 JUNTAS
2 = para temperaturas estándar -10 ÷ 180 °C
3 = para altas temperaturas 25 ÷ 220 °C
OPCIONES
= ninguna
PS1 = tipo NPN sensor de proximidad - contacto NO - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación
PS2 = tipo NPN sensor de proximidad - contacto NC - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación
PS3 = tipo PNP sensor de proximidad - contacto NO - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación
PS4 = tipo PNP sensor de proximidad - contacto NC - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación
PS5 = tipo SCR sensor de proximidad - contacto NO - 20 ÷ 250 V AC fuente de alimentación
PS6 = tipo SCR sensor de proximidad - contacto NC - 20 ÷ 250 V AC fuente de alimentación
SL1 = limitador de carrera para actuadores Ø50 - Ø63 mm
SL2 = limitador de carrera para actuadores Ø90 mm
PI1 = indicador de posición para actuadores Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm
PI2 = indicador de posición para actuadores Ø125 mm

Válvula de asiento angular Serie ASX - 2/2-vías DA - presión debajo del asiento

Las válvulas con sentido de flujo debajo del asiento se adecuan a fluidos incompresibles. Esta función previene el efecto del golpe de ariete hidráulico.
 

LEYENDA DEL DIBUJO:
C = válvula en posición cerrada
O = válvula en posición abierta



Mod. Función dn Conexiones Diámetro Ø (mm) Kv (m³/h) Presión diferencial mín ÷ max (bar) Presión de pilotaje mín. (bar) Actuador Ø (mm) Material de actuador
ASX23-W008*-04012 2/2 DE 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4 40 acero inox. 304
ASX23-W008*-05012 2/2 DE 8 1/4" 13 2,2 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 acero inox. 304
ASX23-W010*-04012 2/2 DE 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 4 40 acero inox. 304
ASX23-W010*-05012 2/2 DE 10 3/8" 13 3,9 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 acero inox. 304
ASX23-W015*-04012 2/2 DE 15 1/2" 13 4.3 0 ÷ 16 3 ÷ 4 40 acero inox. 304
ASX23-W015*-05012 2/2 DE 15 1/2" 13 4,3 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 acero inox. 304
ASX23-W020*-05012 2/2 DE 20 3/4" 18 7,6 0 ÷ 16 3 ÷ 4 50 acero inox. 304
ASX23-W025*-05012 2/2 DE 25 1" 24 15,8 0 ÷ 16 3 ÷ 6,5 50 acero inox. 304
ASX23-W025*-06312 2/2 DE 25 1" 24 15,8 0 ÷ 16 3 ÷ 5,5 63 acero inox. 304
ASX23-W032*-06312 2/2 DE 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 7 63 acero inox. 304
ASX23-W032*-09012 2/2 DE 32 1 1/4" 31 26 0 ÷ 16 3 ÷ 4,5 90 acero inox. 304
ASX23-W040*-06312 2/2 DE 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 12 3 ÷ 7,5 63 acero inox. 304
ASX23-W040*-09012 2/2 DE 40 1 1/2" 35 32 0 ÷ 16 3 ÷ 5 90 acero inox. 304
ASX23-W050*-06312 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 4 3 ÷ 7,5 63 acero inox. 304
ASX23-W050*-09012 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 6 90 acero inox. 304
ASX23-W050*-12582 2/2 DE 50 2" 45 52 0 ÷ 16 3 ÷ 4 125 Aluminio
ASX23-W065*-09012 2/2 DE 65 2 1/2" 61 83,2 0 ÷ 10 3 ÷ 7,5 90 acero inox. 304
ASX23-W065*-12582 2/2 DE 65 2 1/2" 61 83,2 0 ÷ 16 3 ÷ 6 125 Aluminio
ASX23-W080*-12582 2/2 DE 80 3" 80 119 0 ÷ 10 3 ÷ 7 125 Aluminio
ASX13-W100F2-12582 2/2 DE 100 4" 90 132 0 ÷ 8 3 ÷ 7,5 125 Aluminio
Los modelos indicados se adecuan a temp. de funcionamiento desde -10 a +180 °C. Para temp. más altas, ver el EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* agregar CONEXIÓN DE CUERPO para completar el código.

We think you are in United States.
Update your location?