Válvulas de asiento angular
Serie ASX
2/2-vías - Normalmente Cerrado (NC) y Normalmente Abierto (NO)
2/2-vías - Doble Efecto (DA)
2/2-vías - Doble Efecto (DA)
Las válvulas de asiento angular están disponibles en distintas versiones con respecto al diámetro nominal, tipo de fluido y conexiones de proceso.
Son capaces de manejar fluidos corrosivos o que contengan particulas sólidas suspendidas, y pueden usarse en aplicaciones con altas temperaturas de funcionamiento.
El funcionamiento se determina por el accionador neumático del actuador de pistón guiado, de simple efecto, con retorno por resorte. También están disponibles los modelos con actuadores de doble efecto, sin resorte. Para fluidos líquidos, se recomiendan modelos con el sentido de flujo debajo del asiento. Para gas o vapor se recomiendan modelos con el sentido de flujo sobre el asiento.
Son capaces de manejar fluidos corrosivos o que contengan particulas sólidas suspendidas, y pueden usarse en aplicaciones con altas temperaturas de funcionamiento.
El funcionamiento se determina por el accionador neumático del actuador de pistón guiado, de simple efecto, con retorno por resorte. También están disponibles los modelos con actuadores de doble efecto, sin resorte. Para fluidos líquidos, se recomiendan modelos con el sentido de flujo debajo del asiento. Para gas o vapor se recomiendan modelos con el sentido de flujo sobre el asiento.
1-6/6 resultados
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
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Función | 2/2 NC - 2/2 NO - 2/2 Doble efecto |
Funcionamiento | Neumático, de corredera |
Conexiones neumáticas | 1/4 … 4“ con roscas BSP/BSPT/NPT, con brida, con conexiones soldadas, con abrazadera tri-clamp |
Diámetro nominal | DN8 … DN100 |
Caudal nominal Kv (m³/h) | 2.2 … 132 |
Presión de trabajo | 0 ÷ 2 … 16 bar |
Temperatura de funcionamiento | -10 ÷ 180 °C (juntas estándar) / 25 ÷ 220 °C (juntas de altas temperaturas) |
Fluido | Agua, aire, vapor, líquidos y gases inertes o corrosivos (compatible con los materiales en contacto) |
Viscosity | máx. 600 cSt. |
Instalación | En cualquier posición |
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO | |
Cuerpo | Acero inoxidable 316 (DN8 ÷ DN80) / acero inoxidable 304 para versión con brida (DN100) |
Juntas | PTFE |
Partes internas | Acero inoxidable 316 |
SPECIFICATIONS PNEUMATIC ACTUATOR | |
Actuator dimensions | Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 - Ø125 mm |
Actuator material | Acero inoxidable 304 / aluminio (solamente para Ø125 mm) |
Piston material | Aluminio |
Piston seal material | FKM |
Piloting fluid | Aire o gases inertes |
Piloting pressure | Máx. 10 bar |
Actuator position | Giratorio 360° |
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
AS | X | 2 | 1 | W | 015 | G1 | 040 | 1 | 2 |
AS | SERIE |
X |
TIPO DE ACTUADOR X = actuador de metal |
2 |
MATERIAL DEL CUERPO 1 = 304 acero inoxidable (solamente DN 100) 2 = 316 acero inoxidable (DN8 ÷ DN80) |
1 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES 0 = 2/2-vías NO 1 = 2/2-vías NC 3 = 2/2-vías DA (Doble efecto) |
W |
SENTIDO DE FLUJO W = debajo del asiento (contra golpe de ariete) Y = sobre el asiento |
015 |
DIÁMETRO NOMINAL 008 = DN 8 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 080 = DN 80 100 = DN 100 - solamente para versión con brida con función NC y DA, y presión debajo de la base |
G1 |
CONEXIÓN DEL CUERPO G1 = rosca BSP DIN 228-1 T1 = rosca BSPT DIN 2999-1 N1 = rosca NPT ASME B1.20.1 H7 = conexiones soldadas DIN 11850-2 / DIN 11866-A H8 = conexiones soldadas DIN 11850-3 K7 = abrazadera tri-clamp ISO 2852 F2 = brida DIN 2543 |
040 |
DIMENSIÓN DEL ACTUADOR 040 = Ø40 mm 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 090 = Ø90 mm 125 = Ø125 mm |
1 |
MATERIAL DEL ACTUADOR 1 = 304 acero inoxidable 8 = aluminio |
2 |
JUNTAS 2 = para temperaturas estándar -10 ÷ 180 °C 3 = para altas temperaturas 25 ÷ 220 °C |
OPCIONES = ninguna PS1 = tipo NPN sensor de proximidad - contacto NO - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS2 = tipo NPN sensor de proximidad - contacto NC - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS3 = tipo PNP sensor de proximidad - contacto NO - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS4 = tipo PNP sensor de proximidad - contacto NC - 10 ÷ 30 V DC fuente de alimentación PS5 = tipo SCR sensor de proximidad - contacto NO - 20 ÷ 250 V AC fuente de alimentación PS6 = tipo SCR sensor de proximidad - contacto NC - 20 ÷ 250 V AC fuente de alimentación SL1 = limitador de carrera para actuadores Ø50 - Ø63 mm SL2 = limitador de carrera para actuadores Ø90 mm PI1 = indicador de posición para actuadores Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm PI2 = indicador de posición para actuadores Ø125 mm |