Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SERIE NAMUR |
5 |
N° VÍAS/FUNCIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
4N |
CONEXIÓN 4N = G1/4 alimentación Utilizaciones según la norma NAMUR |
15 |
ACCIONAMIENTO 11 = doble solenoide 15 = simple solenoide/retorno muelle 33 = neumático/neumático 35 = neumático/retorno con muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDE 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE MANDO MANUAL = biestable, estándar IL = biestable, tipo palanca (disponible bajo demanda) IM = monoestable (disponible bajo demanda) |
U7 |
MATERIALES SOLENOIDE/DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (sólo 24 V DC) H8 = PA antiextinguente y antideflagrador/30 x 30 U7 = PET/22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDE |
1-1/1 resultados