Válvulas y electroválvulas (NAMUR)
Serie NA
3/2 - 5/2 - 5/3 vías CC CO CP
con configuración de orificios según norma NAMUR
con configuración de orificios según norma NAMUR
El orificio de la válvula está diseñado según la norma NAMUR . Es posible equipar las electroválvulas con diferentes tipologías de bobinas según las normativas UL, Atex.
1-8/8 resultados
Series
Accessories
Electrovalvula 4/2 - NA34N-15-02
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | De corredera (servopiloteada) |
Valve functions | 3/2 NC/NO - 5/2 - 5/3 CC CO CP |
Materiales | Cuerpo AL - corredera inox - juntas NBR |
Montaje | Mediante dos orificios pasantes en el cuerpo ø 5 |
Puertos | 2 - 4 = NAMUR 1 - 3 - 5 = G1/4 |
Instalación | Directamente sobre la base NAMUR |
Temperatura de funcionamiento | o 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | 1,5 - 10 bar doble solenoide 2,5 - 10 bar simple solenoide |
Nominal pressure | 6 bar |
Caudal nominal | Qn = 1300 Nl/min |
Diámetro nominal | 8 mm |
Fluido | Aire filtrado sin lubrificación. En el caso de usar aire lubrificado, recomendamos aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. |
1-8/8 resultados
Ejemplo de codificación
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SERIE NAMUR |
5 |
N° VÍAS/FUNCIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
4N |
CONEXIÓN 4N = G1/4 alimentación Utilizaciones según la norma NAMUR |
15 |
ACCIONAMIENTO 11 = doble solenoide 15 = simple solenoide/retorno muelle 33 = neumático/neumático 35 = neumático/retorno con muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDE 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE MANDO MANUAL = biestable, estándar IL = biestable, tipo palanca (disponible bajo demanda) IM = monoestable (disponible bajo demanda) |
U7 |
MATERIALES SOLENOIDE/DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (sólo 24 V DC) H8 = PA antiextinguente y antideflagrador/30 x 30 U7 = PET/22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDE |
1-1/1 resultados