text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 4

Serie 4
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
NA 5 4N - 15 - 02 IL - U7 7
NA SERIE
NAMUR
5 N° VÍAS/FUNCIONES
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
4N CONEXIÓN
4N = G1/4 alimentación
Utilizaciones según la norma NAMUR
15 ACCIONAMIENTO
11 = doble solenoide
15 = simple solenoide/retorno muelle
33 = neumático/neumático
35 = neumático/retorno con muelle
02 INTERCARA SOLENOIDE
02 = mec. sol. 22 x 22
IL TIPO DE MANDO MANUAL
= biestable, estándar
IL = biestable, tipo palanca (disponible bajo demanda)
IM = monoestable (disponible bajo demanda)
U7 MATERIALES SOLENOIDE/DIMENSIONES SOLENOIDE
A8 = PPS/30 x 30
G7 = PA/22 x 22
G8 = PA/30 x 30 (sólo 24 V DC)
H8 = PA antiextinguente y antideflagrador/30 x 30
U7 = PET/22 x 22
7 TENSIONES SOLENOIDE

Válvula neumática monoestable 5/2 vías



Mod.
NA54N-35


We think you are in United States.
Update your location?