text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASP

Serie ASP

Las válvulas con el sentido de caudal sobre el asiento se adecuan a fluidos compresibles.
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
CFB A 1 3 - L R 1 - B7 E 2
CFB SERIE
A OPERACIÓN
A = indirecta
B = directa con el diafragma vinculado
D = directa
1 NÚMERO DE VÍAS – POSICIONES:
1 = 2/2 vías NO
2 = 2/2 vías NC
3 = 3/2 vías NC
3 CONEXIONES
1 = G1/8
2 = G1/4
3 = G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
L DIÁMETRO NOMINAL
A = 1,4 mm
B = 2 mm
C = 2,5 mm
D = 2,8 mm
F = 4 mm
G = 6 mm
J = 8 mm
L = 11,5 mm
M = 13 mm
N = 13,5 mm
P = 18 mm
R = 26 mm
T = 32 mm
X = 45 mm
Z = 50 mm
R MATERIAL DEL DIAFRAGMA
R = NBR
W = FKM
E = EPDM (bajo pedido)
1 MATERIAL DEL CUERPO:
1 = latón
2 = latón niquelado anti-sarro para alimentos, altas temperaturas (bajo pedido)
3 = latón niquelado para alimentos (bajo pedido)
B7 DIMENSIONES DE SOLENOIDE
B7 = 22 mm
B8 = 30 mm
B9 = 36 mm
E TENSIÓN DEL SOLENOIDE
B = 24V AC 50 Hz
D = 110V AC 50/60 Hz
E = 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
2 JUNTAS
2 = para temperaturas estándar -20 ÷ 130 °C

Serie ASP Válvula de asiento inclinado - 2/2-vías NC - presión sobre el asiento

LEYENDA DEL DIBUJO:
C = válvula en posición cerrada
O = válvula en posición abierta

VP14



Mod. Función dn Conexiones Diámetro Ø (mm) Kv (m³/h) Presión diferencial mín ÷ max (bar) Presión de pilotaje mín. (bar) Actuador Ø (mm) Material de actuador
ASPA1-Y010G1-050P2 2/2 NC 10 G3/8" 12 2,6 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-Y015G1-050P2 2/2 NC 15 G1/2" 12 3,5 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-Y015G1-063P2 2/2 NC 15 G1/2" 12 3,5 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-Y020G1-050P2 2/2 NC 20 G3/4" 17 7.8 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-Y020G1-063P2 2/2 NC 20 G3/4" 17 7.8 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-Y025G1-050P2 2/2 NC 25 G1" 21 9,7 0 ÷ 20 6 ÷ 8,8 50 PA66
ASPA1-Y025G1-063P2 2/2 NC 25 G1" 21 9,7 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-Y032G1-063P2 2/2 NC 32 G1 1/4" 30 25.8 0 ÷ 20 6 ÷ 8 63 PA66
ASPA1-Y032G1-080P2 2/2 NC 32 G1 1/4" 30 25.8 0 ÷ 20 6 ÷ 7,5 80 PA66
ASPA1-Y040G1-080P2 2/2 NC 40 G1 1/2" 37 40,4 0 ÷ 20 6 ÷ 9 80 PA66
ASPA1-Y040G1-100P2 2/2 NC 40 G1 1/2" 37 40,4 0 ÷ 20 6 ÷ 6,7 100 PA66
ASPA1-Y050G1-080P2 2/2 NC 50 G2" 46 55 0 ÷ 14 6 ÷ 10 80 PA66
ASPA1-Y050G1-100P2 2/2 NC 50 G2" 46 55 0 ÷ 20 6 ÷ 7,8 100 PA66
ASPA1-Y065G1-100P2 2/2 NC 65 2 1/2" 59 65 0 ÷ 16 6 ÷ 8,2 100 PA66


We think you are in United States.
Update your location?