Válvulas de asiento inclinado
Series ASP
2/2-vías - Normalmente Cerrada (NC) y Normalmente Abierta (NO)
2/2-vías - Doble Efecto (DE)
2/2-vías - Doble Efecto (DE)
Las válvulas de asiento inclinado de la serie ASP son una solución eficiente y económica para el control de fluidos. Su robustez es adecuada para las más variadas aplicaciones con gases y líquidos inertes, con vapor o con fluidos con partículas sólidas en suspensión. Disponible con conexiones roscadas de 3/8” a 2-1/2”.
El funcionamiento está determinado por el accionamiento neumático de un actuador de pistón guiado, de simple efecto, con retorno por muelle. También hay modelos disponibles con actuadores de doble efecto, sin muelle. Para fluidos líquidos recomendamos los modelos con entrada del caudal debajo del asiento. Para gas o vapor recomendamos los modelos con entrada del caudal por encima del asiento.
El funcionamiento está determinado por el accionamiento neumático de un actuador de pistón guiado, de simple efecto, con retorno por muelle. También hay modelos disponibles con actuadores de doble efecto, sin muelle. Para fluidos líquidos recomendamos los modelos con entrada del caudal debajo del asiento. Para gas o vapor recomendamos los modelos con entrada del caudal por encima del asiento.
1-5/5 resultados
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
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Función | 2/2 NC - 2/2 NO - 2/2 Doppio Effetto |
Funcionamiento | Neumática, de asiento |
Conexión neumática | 3/8 … 2-1/2“ con rosca BSP |
Diámetro nominal | DN10 … DN65 |
Caudal nominal Kv (m³/h) | 2.6 … 65 |
Presión de funcionamiento | 0 ÷ 6 … 20 bar |
Temperatura de funcionamiento | -20 ÷ 130 °C |
Fluido | Agua, aire, vapor, líquidos y gases inertes (compatible con los materiales en contacto) |
Viscosity | 600 cSt. max |
Instalación | En cualquier posición |
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO | |
Cuerpo | Latón |
Juntas | EPDM |
Partes internas | Acero inoxidable 304 |
SPECIFICATIONS PNEUMATIC ACTUATOR | |
Actuator dimensions | Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 mm |
Actuator material | PA66 GF30 glasfaserverstärktes Polyamid |
Piston material | Aluminio |
Piston seal material | PUR |
Piloting fluid | Aire o gases inertes |
Piloting pressure | 10 bar max. |
Actuator position | Giratorio 360° |
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
CFB | A | 1 | 3 | - | L | R | 1 | - | B7 | E | 2 |
CFB | SERIE |
A |
OPERACIÓN A = indirecta B = directa con el diafragma vinculado D = directa |
1 |
NÚMERO DE VÍAS – POSICIONES: 1 = 2/2 vías NO 2 = 2/2 vías NC 3 = 3/2 vías NC |
3 |
CONEXIONES 1 = G1/8 2 = G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G3/4 6 = G1 7 = G1 1/4 8 = G1 1/2 9 = G2 |
L |
DIÁMETRO NOMINAL A = 1,4 mm B = 2 mm C = 2,5 mm D = 2,8 mm F = 4 mm G = 6 mm J = 8 mm L = 11,5 mm M = 13 mm N = 13,5 mm P = 18 mm R = 26 mm T = 32 mm X = 45 mm Z = 50 mm |
R |
MATERIAL DEL DIAFRAGMA R = NBR W = FKM E = EPDM (bajo pedido) |
1 |
MATERIAL DEL CUERPO: 1 = latón 2 = latón niquelado anti-sarro para alimentos, altas temperaturas (bajo pedido) 3 = latón niquelado para alimentos (bajo pedido) |
B7 |
DIMENSIONES DE SOLENOIDE B7 = 22 mm B8 = 30 mm B9 = 36 mm |
E |
TENSIÓN DEL SOLENOIDE B = 24V AC 50 Hz D = 110V AC 50/60 Hz E = 230V AC 50/60 Hz 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
2 |
JUNTAS 2 = para temperaturas estándar -20 ÷ 130 °C |
DN | Actuador Ø (mm) | G | T | A | L | SW | C | R | K | Q | Kg |
10 | 50 | 3/8” | 12 | 125 | 49 | 21 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 0.8 |
15 | 50 | 1/2” | 13 | 130 | 55 | 26 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 0.9 |
15 | 63 | 1/2” | 13 | 160 | 55 | 26 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.2 |
20 | 50 | 3/4” | 13.5 | 135 | 65.5 | 31 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 1.0 |
20 | 63 | 3/4” | 13.5 | 165 | 65.5 | 31 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.3 |
25 | 50 | 1” | 16 | 140 | 76 | 38 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 1.3 |
25 | 63 | 1” | 16 | 170 | 76 | 38 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.6 |
32 | 63 | 1 1/4” | 18 | 180 | 96 | 48 | 83 | 52 | 180 | G1/4” | 2.1 |
32 | 80 | 1 1/4” | 18 | 210 | 96 | 48 | 103 | 60 | 210 | G1/4” | 1.6 |
40 | 80 | 1 1/2” | 18.5 | 220 | 101 | 54 | 103 | 60 | 220 | G1/4” | 2.6 |
40 | 100 | 1 1/2” | 18.5 | 230 | 101 | 54 | 130 | 73 | 230 | G1/4” | 4.5 |
50 | 80 | 2” | 19 | 230 | 120 | 67 | 103 | 60 | 230 | G1/4” | 2.9 |
50 | 100 | 2” | 19 | 240 | 120 | 67 | 130 | 73 | 240 | G1/4” | 5.3 |
65 | 100 | 2 1/2” | 23 | 250 | 149 | 85 | 130 | 73 | 240 | G1/4” | 6.5 |