text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPT

Serie CGPT

Serie
Accessori
3 Products found
Serie CGPT
Serie CGPT
Serie CGPT
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIE
16 TAGLIE
16
20
25
32
40
50
63
80
NC FUNZIONAMENTO
= doppio effetto
NO = semplice effetto normalmente aperta
NC = semplice effetto normalmente chiusa
SIMBOLI PNEUMATICI
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSIONE
= standard
W = alte temperature (130°C) - non magnetiche
EX Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX

Pinza - taglia 25 mm

LEGENDA DISEGNO:
A = Connessione aria apertura
B = Connessione aria chiusura
C = Pinza Chiusa
D = Pinza Aperta



Mod. Forza totale in chiusura a 6 bar (N) Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) Forza totale in apertura a 6 bar (N) Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) Corsa per griffa (mm) Pressione d'esercizio (bar) Temperatura d'esercizio (°C) Ripetibilità (mm) Frequenza max funzionamento (Hz) Peso (kg)
CGPT-25 230 115 266 133 6 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,27
CGPT-25-NC 280 140 200 100 6 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,35
CGPT-25-NO 166 83 316 158 6 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 3 0,33


We think you are in United States.
Update your location?