Minicilindros
Serie 16, 23, 24 y 25
Serie 16: ø 8, 10, 12 mm - no magnéticos
Serie 23: ø 16, 20, 25 mm - magnéticos autoamortiguados
Serie 24: ø 16, 20, 25, 32 mm - magnéticos
Serie 25: ø 16, 20, 25, 32 mm - magnéticos amortiguados
Serie 23: ø 16, 20, 25 mm - magnéticos autoamortiguados
Serie 24: ø 16, 20, 25, 32 mm - magnéticos
Serie 25: ø 16, 20, 25, 32 mm - magnéticos amortiguados
Los minicilindros de las Series 16, 23, 24 y 25 están diseñados según la ISO 6432.
Es posible elegir entre tres tipos diferentes de amortiguación: mecánica (parachoques estándar en las Series 16 y 24), amortiguación neumática ajustable (Serie 25) y auto-amortiguación neumática (Serie 23). Esta última versión, gracias a un sistema patentado, ajusta automáticamente la amortiguación para proporcionar una desaceleración óptima durante toda la fase de amortiguación. El cilindro tiene movimiento suave y sin impactos, reduciendo las vibraciones y el ruido, a la vez que garantiza una alta fiabilidad y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Las soluciones técnicas utilizadas y la selección de los materiales nos han permitido disponer de una serie completa de minicilindros, versátil y muy fiable. Son adecuados para ser utilizados en una multitud de aplicaciones industriales, especialmente cuando las condiciones de funcionamiento experimentan cambios en el tiempo como, por ejemplo, el desgaste de los componentes de la máquina. Existen varios accesorios de montaje para fijar los cilindros de distintas formas.
Es posible elegir entre tres tipos diferentes de amortiguación: mecánica (parachoques estándar en las Series 16 y 24), amortiguación neumática ajustable (Serie 25) y auto-amortiguación neumática (Serie 23). Esta última versión, gracias a un sistema patentado, ajusta automáticamente la amortiguación para proporcionar una desaceleración óptima durante toda la fase de amortiguación. El cilindro tiene movimiento suave y sin impactos, reduciendo las vibraciones y el ruido, a la vez que garantiza una alta fiabilidad y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Las soluciones técnicas utilizadas y la selección de los materiales nos han permitido disponer de una serie completa de minicilindros, versátil y muy fiable. Son adecuados para ser utilizados en una multitud de aplicaciones industriales, especialmente cuando las condiciones de funcionamiento experimentan cambios en el tiempo como, por ejemplo, el desgaste de los componentes de la máquina. Existen varios accesorios de montaje para fijar los cilindros de distintas formas.
Series
Accessories
Minicilindro - 16N1A08A040
Minicilindro - 16N1A10A010
Minicilindro - 16N1A10A025
Minicilindro - 16N1A10A050
Minicilindro - 16N1A12A010
Minicilindro s.16 d08x010 - 16N2A08A010
Minicilindro s.16 d08x025 - 16N2A08A025
Minicilindro s.16 d08x050 - 16N2A08A050
Minicilindro s.16 d10x10 - 16N2A10A010
Minicilindro - 16N2A10A020
Minicilindro s.16 d10x25 - 16N2A10A025
Minicilindro - 16N2A10A040
Sensor magnético - CST-220-5EX
Sensor magnético - CST-232-5
Sensor magnético - CST-332-5
Sensor magnético - CST-532-5
Sensor magnético - CST-532EX
Sensor posición - CSG-223-2-EX
Sensor posición - CSG-223-5-EX
Sensor posición - CSG-233-2-EX
Sensor posición - CSG-233-5-EX
Sensor posición - CSG-324-2-EX
Sensor posición - CSG-324-5-EX
Sensor posición - CSG-334-2-EX
Sensor posición - CSG-334-5-EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Sensor posición - CSG-223-2-UL
Sensor posición - CSG-223-5-UL
Sensor posición - CSG-233-2-UL
Sensor posición - CSG-233-5-UL
Sensor posición - CSG-324-2-UL
Sensor posición - CSG-334-2-UL
Sensor posición - CSG-334-5-UL
Sensor posición - CSG-534-2-UL
Sensor posición - CSG-534-5-UL
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
Tipo de construcción | rebordeado |
Funcionamiento | simple y doble efecto |
Diseño | ISO 6432 (Ø8, 10, 12, 16, 20, 25, 32) |
Materiales | cabezales en aluminio anodizado - vástago y camisa en acero inoxidable, pistón en aluminio - juntas NBR/PU, otras partes: ver código de codificación |
Tipos de sujeción | punta de vástago - brida - escuadras - basculante |
Carreras min - max | Ø8, 10 : 10 - 250 mm; Ø12 : 10 - 300 mm; Ø16 : 10 - 600 mm; Ø20, 25, 32 : 10 - 1000 mm |
Diámetros | Serie 16: ø 8, 10, 12 - Serie 23: Ø16, 20 y 25 - Serie 24, 25: Ø16, 20, 25 y 32 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar (doble efecto); 2 ÷ 10 bar (simple efecto) |
Fluido | aire filtrado, clase 7.8.4 según norma ISO 8573-1. En caso de utilizar aire lubricado, se recomienda el aceite ISO VG32 y no interrumpir nunca la lubrificación. |
Velocidad | 10 ÷ 1000 mm/seg (sin carga) |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
24 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
24 |
SERIE 16 = no magnético, amortiguación mecánica 23 = magnético, autoamortiguado 24 = magnético, amortiguación mecánica 25 = magnético, amortiguación regulable |
|
N |
VERSIÓN N = estándar |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 1 = simple efecto, muelle frontal, sin amortiguador (Serie 16, 24) 2 = doble efecto 3 = doble efecto, vástago pasante 7 = simple efecto, vástago pasante (solo para Serie16, 24) |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24) CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD23 (s.23) - CD09 (s. 25) CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD24 (s.23) - CD13 (s. 25) CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24) |
A |
MATERIALES A = vástago rolado de acero inoxidable AISI 303 (Ø32 AISI 420B - tubo de acero inoxidable AISI 304 - cabezales de aluminio anodizado |
|
16 |
DIÁMETRO 08 = 8 mm (Serie 16) 10 = 10 mm (Serie 16) 12 = 12 mm (Serie 16) 16 = 16 mm (Serie 23, 24 y 25) 20 = 20 mm (Serie 23, 24 y 25) 25 = 25 mm (Serie 23, 24 y 25) 32 = 32 mm (Serie 24 y 25) |
|
A |
CONSTRUCCIÓN A = tuerca cabezal Mod. V + tuerca de vástago Mod. U RL = cilindro con bloqueo de vástago (solo para Ø20 - Ø25) |
|
100 |
CARRERA (ver gráfico) |
|
= estándar V = junta de vástago en FKM W = todas las juntas en FKM, +130°C (solo para Serie 25: Ø16, 20, 25) (_ _ _) = vástago extendido _ _ _mm |
1-16/21 resultados