text.skipToContent text.skipToNavigation
BPA Druckverstärker - Größe 63 mm

BPA Druckverstärker - Größe 63 mm

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
BPA - 040 - R1
BPA SERIE
040 GRÖSSE
40
63
100
R1 DRUCKREGLER
= ohne Druckregler - MP01
R1 = mit Druckregler (P1: 2-8 bar - P2: 0-10 bar) - MP02
R2 = mit Druckregler (P1: 2-10 bar - P2: 0-16 bar) - MP02

BPA Druckverstärker - Größe 63 mm

* = Ausführung ohne Druckregler
** = Ausführung mit R1 oder R2 Druckregler


We think you are in United States.
Update your location?