CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
BAUGRÖSSE 16 = Ø 16 mm 20 = Ø 20 mm 25 = Ø 25 mm 32 = Ø 32 mm 40 = Ø 40 mm 50 = Ø 50 mm 63 = Ø 63 mm 80 = Ø 80 mm |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSIONEN = standard W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Betriebsfrequenz (Hz) | Gewicht (kg) |
CGPT-50 | 1044 | 522 | 1208 | 604 | 13 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 1 | 1,45 |
CGPT-50-NC | 1380 | 690 | 778 | 389 | 13 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 1 | 1,72 |
CGPT-50-NO | 642 | 321 | 1524 | 762 | 13 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 1 | 1,89 |