Rundzylinder
Serie 27
Doppeltwirkend, Magnetversion
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Die Zylinderserie 27 wurde auf möglichst geringe Abmessungen hin konzipiert. Diese Serie ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen aus Hygienegründen, die verwendeten Komponenten möglichst glattflächig ausgeführt sein müssen.
Zylinderrohr sowie Kolbenstange bestehen aus Edelstahl, die Zylinderköpfe aus Aluminium. Die Werkstoffwahl und die konstruktiven Merkmale ergeben die Voraussetzungen für einen sehr vielseitigen und zuverlässigen Zylinder. Der Montageprozess garantiert ein genaues Fluchten der Anschlüsse. Eine mechanische Anschlagdämpfung sorgt für die Geräuschreduzierung beim Anfahren des Kolbens an die Zylinderdeckel. Serie 27-Zylinder eignen sich für die Verwendung kontaktloser Schaltelemente. Eine Anzahl von Befestigungselementen ermöglicht die Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen.
Zylinderrohr sowie Kolbenstange bestehen aus Edelstahl, die Zylinderköpfe aus Aluminium. Die Werkstoffwahl und die konstruktiven Merkmale ergeben die Voraussetzungen für einen sehr vielseitigen und zuverlässigen Zylinder. Der Montageprozess garantiert ein genaues Fluchten der Anschlüsse. Eine mechanische Anschlagdämpfung sorgt für die Geräuschreduzierung beim Anfahren des Kolbens an die Zylinderdeckel. Serie 27-Zylinder eignen sich für die Verwendung kontaktloser Schaltelemente. Eine Anzahl von Befestigungselementen ermöglicht die Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen.
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
Bauart | Kompakt, eingerollte Zylinderköpfe |
Funktion | Doppeltwirkend |
Werkstoffe | Köpfe und Kolben: AL Kolbenstange: ø 20 - 25 mm Edelstahl 1.4305, ø 32 ÷ 63 mm Edelstahl 1.4028 Rohr: Edelstahl 1.4301 Kolben-/Kolbenstangendichtung: PU |
Befestigungsart | Fußbefestigung, Schwenkgelenk, Kolbenstangenmutter, Kopfmutter |
Hub (min-max): | Alle Durchmesser 10 - 1000 mm |
Baugröße | ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
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
27 | M | 2 | A | 20 | A | 0050 |
27 | SERIE | |
M |
BAUREIHE M = Rundköpfe hinten, Anschluss hinten, radial, ø 20, 25, 32, 40 mm T = Anschluss hinten, zentrisch, ø 20, 25, 32, 40 mm U = Anschluss hinten, radial, ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CD08 |
A |
WERKSTOFFE A = Kolbenstange/Rohr Edelstahl |
|
20 |
KOLBENDURCHMESSER 20 = 20 mm - 25 = 25 mm - 32 = 32 mm - 40 = 40 mm - 50 = 50 mm - 63 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
0050 | HUB (siehe Tabelle) |
1-16/17 Ergebnisse