Zylinder
Serie 41K
Aluminiumprofil, doppeltwirkend,
mit Endlagendämpfung, Magnetversion
ø 160 - 200 mm
mit Endlagendämpfung, Magnetversion
ø 160 - 200 mm
Die Zylinder der Serie 41K mit ø 160 und 200 mm sind ISO 15552 konform / DIN ISO 6431 / VDMA 24562. Standardausführung ist die Magnetversion mit einem im Kolben integrierten Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung.
Das Zylinderrohr: Dieser Zylinder zeichnet sich durch sein Design in Bezug auf geringe Schmutzecken aus. Außerdem stellt die Verwendung des kaltgezogenen Aluminiumprofils in Verbindung mit integrierten unsichtbaren Zugankern eine robuste, sichere Konstruktion dar.
Die Dämpfung: In beiden Endlagen ist dieser Zylinder mit einer mittels Schraubendreher einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet.
Das Zylinderrohr: Dieser Zylinder zeichnet sich durch sein Design in Bezug auf geringe Schmutzecken aus. Außerdem stellt die Verwendung des kaltgezogenen Aluminiumprofils in Verbindung mit integrierten unsichtbaren Zugankern eine robuste, sichere Konstruktion dar.
Die Dämpfung: In beiden Endlagen ist dieser Zylinder mit einer mittels Schraubendreher einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Gelenkauge m36x2 - GA-160-200
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
Bauart | Aluminiumprofil mit integrierten Zugankern |
Funktion | Doppeltwirkend |
Konstruktion | ISO 15552 |
Werkstoffe | Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL-Profil eloxiert, Zuganker + Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen: Kolbenstange, Kolben, Dämpfung NBR, Abstreifer in Messing |
Befestigungsart | Flansch vorn/hinten - Fußbefestigung - Mittelschwenklager - Schwenkgabel vorn/hinten |
Hub min - max | 10 ÷ 2500 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 500 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
41 | K | 2 | P | 160 | A | 0200 |
41 | SERIES | |
K |
BAUREIHE K = Standard, Magnetversion |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend, gedämpft - vorne und hinten 3 = doppeltwirkend, nicht gedämpft 4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft 5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft 6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft - vorne und hinten 8 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE CD09 CD07 CD37 CD38 CD13 CD14 |
P |
WERKSTOFFE P = siehe Allgemeine Kenngrössen Seite 1/1.15.01 R = Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 C = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 U = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 - Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 - Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 |
|
160 |
KOLBENDURCHMESSER 160 = 160 mm 200 = 200 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
|
0200 | HUB (siehe Tabelle) | |
= Standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = alle Dichtungen in FKM + 130°C C = PU lackiert, Farbe: grau* G = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) ( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm *Version C auf Anfrage. |
||
EX = ATEX |
1-16/16 Ergebnisse