2/2-Wegeventile
Serie PD
Direktgesteuerte Sitzventile, 2/2-Wege NC
Die direktgesteuerten Sitzventile 2/2-Wege der Serie PD sind als NC-Funktion erhältlich. Die Ventile können horizontal oder vertikal auf unterschiedliche Grundplatten montiert werden.
Bitte beachten Sie, dass alle Magnetventile der Serie PD mit Gleichstrom (DC) geliefert werden.
Für den Betrieb mit Wechselstrom (AC) ist die Verwendung des Steckers mit Brückengleichrichter Mod. 125-900 nötig.
Bitte beachten Sie, dass alle Magnetventile der Serie PD mit Gleichstrom (DC) geliefert werden.
Für den Betrieb mit Wechselstrom (AC) ist die Verwendung des Steckers mit Brückengleichrichter Mod. 125-900 nötig.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2 NC |
Funktion | Direktgesteuertes Sitzventil |
Pneumatische Anschlüsse | Grundplatte M5 |
Nennweite | 0.8 … 2.5 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0.39 … 1.93 |
Geregelter Druck | -0.9 ÷ 4 … 12 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
Medium | Gefilterte Luft Klasse 5.4.4, gemäß ISO 8573-1 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase, Flüssigkeiten (auf Anfrage) |
Schaltzeit (ISO 12238) | <15 ms |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | Messing, Aluminium eloxiert, POM |
Dichtungen | NBR - FKM - EPDM |
Innenteile | Edelstahl |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 12 V DC - 24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | 1 und 2 W ±10% - 4 W ±5% |
Leistungsaufnahme | 1 … 4 W |
Einschaltdauer | ED 100% (1 und 2 W) - ED 50% (4W) siehe Grafik ED |
Elektrischer Anschluss | Stecker DIN 43650 (9.4 mm) |
Schutzart | IP65 mit Stecker |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
PD | 0 | 00 | 2 | A | 1 | R | 5 | 3 |
PD | SERIE |
0 |
VENTILKÖRPER 0 = Einzelventil |
00 |
ANZAHL VENTILE 00 = Flanschventil |
2 |
FUNKTION 2 = 2/2-Wege, NC |
A |
WERKSTOFFE UND ANSCHLUSS A = Körper Aluminium, Flansch hinten AR = Körper Aluminium, Flansch hinten, um 180° gedreht C = Körper Aluminium, Flansch unten CR = Körper Aluminium, Flansch unten, um 180° gedreht DF = Körper POM, Flansch unten DR = Körper POM, Flansch unten, um 180° gedreht E = Körper Messing, M5 ER = Körper Messing, M5, um 180° gedreht |
1 |
NENNWEITE 1 = Ø 0.8 mm 2 = Ø 1.2 mm 3 = Ø 1.6 mm 4 = Ø 2.0 mm 5 = Ø 2.5 mm |
R |
WERKSTOFFE DICHTUNG R = NBR F = FKM E = EPDM |
5 |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSAR 5 = DIN 43650 (9.4 mm) |
3 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME 1 = 12 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 2 W 3 = 24 V DC - 1 W 5 = 24 V DC - 2 W 8 = 24 V DC - 4 W |
BEFESTIGUNG = Schrauben für Metall (Standard) P = Schrauben für Kunststoff |
|
VERSION = Standard OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²) OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |
1-7/7 Ergebnisse